C32B HRC industriële motor met uitlaatgasnabehandeling op de motor

Industriële dieselmotoren C32B

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
1200 hp
895 kW
Maximumkoppel
4056 lb-ft bij 1200 tpm
5499 Nm bij 1200 tpm
Emissies
Euro-V
Euro-V

Overzicht

De C32B is een doorontwikkeling van de C32, waarbij essentiële onderdelen
voor het prestatievermogen zijn versterkt, zoals de cilinderkop, het motorblok,
krukas, zuigers, drijfstangen en hoofdlagers. De eenvoudige,
onderhoudsvrije dieseloxidatiekatalysator (DOC) voor de uitlaatgasnabehandeling
voldoet aan de U.S. EPA Tier 4 Final, Euro-V en andere gelijkwaardige
emissienormen

Productspecificaties voor C32B

Maximaal vermogen 1200 hp 895 kW
Maximumkoppel 4056 lb-ft bij 1200 tpm 5499 Nm bij 1200 tpm
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Minimaal vermogen 1000 hp 746 kW
Emissies Euro-V Euro-V
Motorconfiguratie V-12 V-12
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 6.4 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958.9 in³ 32.1 L
Compressieverhouding 15.0:1 15.0:1
Aanzuiging Dubbele turbocharger met nakoeler (TTA) Dubbele turbocharger met nakoeler (TTA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC DOC
Lengte 73.8 in 1874 mm
Breedte 63 in 1600 mm
Hoogte 53.9 in 1370 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 6735 lb 3055 kg
Lengte 45.5 in 1156 mm
Breedte 17.3 in 440 mm
Hoogte 16 in 407 mm
Gewicht 150 lb 68 kg

C32B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Keuze uit vliegwielhuis, SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter achter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C32B met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C32B HRC industriële motor met uitlaatgasnabehandeling op de motor

C32B HRC industriële motor, uitlaatgasnabehandeling niet getoond

C32B HRC industriële motor met uitlaatgasnabehandeling op de motor
C32B HRC industriële motor, uitlaatgasnabehandeling niet getoond