C0.7 Tier 4 dieselmotoren - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C0.7

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
17.8 hp
13.3 kW
Maximumkoppel
32 lb-ft bij 2400 tpm
44 Nm bij 2400 tpm
Emissies
US EPA Tier 4 Final, Euro-V
US EPA Tier 4 Final, Euro-V

Overzicht

Cat C0.7 industriële dieselmotoren leveren indrukwekkende prestaties over een breed toerentalbereik met een uitzonderlijke vermogensdichtheid. Hun ultracompacte pakketgrootte en de uitgebreide keuze aan opties zorgen ervoor dat deze motoren ideaal zijn voor een groot aantal kleine off-road toepassingen. Servicing aan één kant zorgt voor makkelijk onderhoud en drukt de totale bedrijfskosten van de eigenaar.

Productspecificaties voor C0.7

Maximaal vermogen 17.8 hp 13.3 kW
Maximumkoppel 32 lb-ft bij 2400 tpm 44 Nm bij 2400 tpm
Nominaal toerental 2200-3600 tpm 2200-3600 tpm
Minimaal vermogen 11.8 hp 8.8 kW
Emissies US EPA Tier 4 Final, Euro-V US EPA Tier 4 Final, Euro-V
Motorconfiguratie 3 in lijn 3 in lijn
Boring 2.6 in 67 mm
Slag 2.8 in 72 mm
Cilinderinhoud 46.5 in³ 0.76 L
Compressieverhouding 23.5:1 23.5:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA) Met natuurlijke aanzuiging (NA)
Verbrandingssysteem Indirecte injectie Indirecte injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Lengte 18.9 in 480 mm
Breedte 14.6 in 371 mm
Hoogte 20.8 in 528 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 156.6 lb 71 kg

C0.7 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Inlaatspruitstuk met keuze uit inlaten.

Regelsysteem

  • Dynamo van 12 V 14 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur
  • Keuze aan koelventilatoren

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 6 1/2
  • Keuze uit SAE Nr. 5- of standaard achterplaat van vliegwielhuis

Brandstofsysteem

  • Brandstofinspuitpomp
  • Opschroefbaar brandstoffilter
  • Elektronische afsluitklep (ESOS)

Smeersysteem

  • Ontluchter in gesloten circuit
  • Verwijderbaar smeeroliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk
  • Smeeroliecarter

Algemeen

  • Gietijzer, motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk-zijuitlaat
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Continu klimvermogen 35°
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C0.7 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C0.7 Tier 4 dieselmotoren - Voor sterk gereguleerde landen

C0.7 Tier 4 dieselmotoren - Voor sterk gereguleerde landen