Industriële C18 Tier 4-aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C18 (<560 kW)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
800 hp
597 kW
Maximumkoppel
2736 lb-ft bij 1300 tpm
3710 Nm bij 1300 tpm
Emissies
US EPA Tier 4 Final, Euro-V
US EPA Tier 4 Final, Euro-V

Overzicht

De Cat® C18 industriële aandrijving wordt aangeboden in nominale vermogens van 563-597 kW (755-800 pk) bij 1800 tpm. De Cat® industriële aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Productspecificaties voor C18 (<560 kW)

Maximaal vermogen 800 hp 597 kW
Maximumkoppel 2736 lb-ft bij 1300 tpm 3710 Nm bij 1300 tpm
Nominaal toerental 1800 1800
Minimaal vermogen 755 hp 563 kW
Emissies US EPA Tier 4 Final, Euro-V US EPA Tier 4 Final, Euro-V
Motorconfiguratie 6 in lijn 6 in lijn
Cyclus Viertakt dieselmotor Viertakt dieselmotor
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1104.5 in³ 18.1 L
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Aanzuiging Serie dubbele turbocharger met nakoeler Serie dubbele turbocharger met nakoeler
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Koelsysteem Vloeistof Vloeistof
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC DOC
Lengte 94.1 in 2391 mm
Breedte 65.1 in 1655 mm
Hoogte 75.9 in 1928 mm

C18 (<560 kW) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Serie met dubbele turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • In het midden gemonteerde turbocharger met uitlaatconfiguraties voor en achter (Tier 4 Final, Stage V)

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Ventilatorbediening op afstand
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • Geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU)
  • Verkrijgbaar in systemen voor 12 V of 24 V

Koelsysteem

  • Het door Cat ontworpen en geïnstalleerde koelsysteem levert robuuste prestaties in alle toepassingen.

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Keuze uit vliegwielhuis, SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1
  • Verkrijgbaar SAE nr. 1-aftakas met optionele SAE A-, SAE B- of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij optionele uitrustingsstukken kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen. (Tier 4 Final, Stage V)

Brandstofsysteem

  • Mechanisch-elektronische brandstofinspuiting (MEUI)
  • Brandstofvoorfilter
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem met dampafvoer (OCV-filtersysteem)
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving
  • Keuze uit carters voor, achter of in het midden
  • Opencarterventilatiesysteem met rookafvoer (OCV-filtersysteem) standaard op C18-motoren met vermogens van meer dan 560 kW (US EPA Tier 4 Final, Euro-V)

Aftakas

  • Dubbele aftakas achter verkrijgbaar voor SAE nr. 1 vliegwielhuis en SAE B- of SAE C-aandrijvingen. SAE A, SAE B of SAE C aftakasaandrijvingen.

US EPA Tier 4 Final, Euro-V nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk

  • Geen koelvloeistof-, brandstof- of elektrische aansluitpunten nodig
  • Geen thermisch beheer of regeneratie nodig
  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidekatalysator (DOC) met één cartridge.
  • Geen dieseluitlaatvloeistof (DEF) nodig (lagere bedrijfskosten gedurende de hele levensduur)
  • NRS (NOx Reduction System: NOx-reductiesysteem)
  • Onderhoudsvrij tot grote motorrevisie

Vergelijk C18 (<560 kW) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Industriële C18 Tier 4-aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële C18 Tier 4-aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen