C11 industriële andrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C11

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
451 hp
336 kW
Emissies
Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3
Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3
Nominaal toerental
1800-2100 tpm
1800-2100 tpm

Overzicht

De Cat ?�C11 industriële dieselaandrijving wordt aangeboden in vermogens van 242-336 kW (325-451 pk) bij 1800-2100 tpm en voldoet aan de emissienormen China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1 en UN R96 Stage IIIA. De Cat® industriële aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Productspecificaties voor C11

Maximaal vermogen 451 hp 336 kW
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 325 hp 242 kW
Emissies Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3 Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 5.5 in 140 mm
Cilinderinhoud 677.4 in³ 11.1 L
Compressieverhouding 17.2:1 17.2:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 92 in 2328 mm
Breedte 50 in 1271 mm
Hoogte 71 in 1816 mm
Gewicht 3730 lb 1692 kg

C11 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem

  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en totale motorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • ADEM™ A4-elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • ACERT™-technologie
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Smeersysteem

  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter voor
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C11 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

C11 industriële andrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

C11 industriële andrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen