C15 LRC

Industriële dieselmotoren C15

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
595 hp
444 kW
Maximumkoppel
2004 lb-ft bij 1400 tpm
2717 Nm bij 1400 tpm
Emissies
China Non-Road III, US EPA Tier 3, Euro-IIIA
China Non-Road III, US EPA Tier 3, Euro-IIIA

Overzicht

De Cat?� C15 industriële dieselmotoren leveren het vermogen, de prestaties en de duurzaamheid voor de grootste uitdagingen in de bouw, mijnbouw, landbouw, bosbouw en vele andere sectoren. En wat nog belangrijker is: ze worden ondersteund door het Cat dealernetwerk van wereldklasse dat klaar staat om elke Cat® industriële motor te onderhouden en te ondersteunen. In de volgende industrieën en toepassingen worden C15 motoren gebruikt: landbouw, tractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, maaidorsers en oogstmachines, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, brekers, baggeraars, bosbouw, algemene industrie, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, wegenbouwmachines, pompen, shovels/draglines, transportmachines, sleuvengravers. C15 motoren met vermogen: 328-444 bkW (440-595 bhp) bij 1800-2100 tpm, voldoen aan de emissienormen China Stage II, US EPA Tier 3 en Euro-IIIA. Ze zijn leverbaar met EPA-flexibiliteit (US) en EU-flexibiliteit en voor andere landen met en zonder emissiewetgeving.

Productspecificaties voor C15

Maximaal vermogen 595 hp 444 kW
Maximumkoppel 2004 lb-ft bij 1400 tpm 2717 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 440 hp 328 kW
Emissies China Non-Road III, US EPA Tier 3, Euro-IIIA China Non-Road III, US EPA Tier 3, Euro-IIIA
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.8 in 171 mm
Cilinderinhoud 927.6 in³ 15.2 L
Compressieverhouding 18.0:1 18.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 54.2 in 1377 mm
Breedte 36.2 in 919 mm
Hoogte 48.3 in 1226 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 3239 lb 1469 kg

C15 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem

  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en totale motorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • ADEM™ A4-elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • Brandstoffilter, tertiair (2 micron)
  • ACERT™-technologie
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Smeersysteem

  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter voor
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C15 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C15 LRC

C15 LRC

360 View