C11 Dieselmotoren - Minder gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C11

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
451 hp
336 kW
Maximumkoppel
1516 lb-ft bij 1400 tpm
2056 Nm bij 1400 tpm
Emissies
China Non-road Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3
China Non-road Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3

Overzicht

De Cat® C11 industriële dieselmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 242-336 bkW (325-451 bhp). Deze vermogens voldoen aan de emissienormen China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1 en UN R96 Stage IIIA en aan de prestatienormen UN R120 voor het meten van het nettovermogen en het specifieke brandstofverbruik. Bovendien kan deze US EPA Tier 3 gecertificeerde motor nog steeds besteld worden als motorvervanger voor machines die momenteel gebruik maken van US EPA Tier 3 motoren.

Productspecificaties voor C11

Maximaal vermogen 451 hp 336 kW
Maximumkoppel 1516 lb-ft bij 1400 tpm 2056 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 325 hp 242 kW
Emissies China Non-road Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3 China Non-road Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 5.5 in 140 mm
Cilinderinhoud 677.4 in³ 11.1 L
Compressieverhouding 17.2:1 17.2:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 47 in 1203 mm
Breedte 42 in 1054 mm
Hoogte 47 in 1186 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 2050 lb 930 kg

C11 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem

  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en totale motorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • ADEM™ A4-elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • ACERT™-technologie
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Smeersysteem

  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter voor
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C11 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

C11 Dieselmotoren - Minder gereguleerde landen

C11 Dieselmotoren - Minder gereguleerde landen