Industriële C7.1 Tier 4-aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C7.1

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
302 hp
225 kW
Maximumkoppel
940 lb-ft bij 1400 tpm
1274 Nm bij 1400 tpm
Emissies
US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final)
US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final)

Overzicht

De Cat® C7.1 industriële aandrijving is leverbaar met een vermogen variërend van 151-225 kW (202-302 hp) bij 1800-2200 tpm. Deze vermogenswaarden zijn conform de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-IV en Japan 2014 (Tier 4 Final). De Cat® industriële aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Productspecificaties voor C7.1

Maximaal vermogen 302 hp 225 kW
Maximumkoppel 940 lb-ft bij 1400 tpm 1274 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm
Minimaal vermogen 202 hp 151 kW
Emissies US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final) US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final)
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.7 in³ 7.01 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Met seriële turbocharger en nakoeler (TTA) Met seriële turbocharger en nakoeler (TTA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lengte 69.6 in 1769 mm
Breedte 36.1 in 916 mm
Hoogte 57.5 in 1461 mm
Gewicht 2204 lb 1000 kg
Lengte 30.4 in 771 mm
Breedte 31.2 in 793 mm
Hoogte 18.4 in 468 mm
Gewicht 198 lb 90 kg
Diameter 13.3 in 338 mm

C7.1 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Standaardluchtfilters

Regelsysteem

  • Volledig elektronisch regelsysteem met waterdichte connectoren en draadbundels, geschikt voor gebruik in veeleisende off-highway omgevingen
  • Flexibele, configureerbare softwarefuncties en goed ondersteunde SAE J1939 CAN-bus zorgen voor hoogwaardig geïntegreerde machines

Koelsysteem

  • Temperatuur van bovenste tank is standaard 108 °C (226 °F) zodat de grootte van het koelsysteem tot een minimum wordt beperkt
  • 50:50 water-glycolmengsel
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Ruime keuze aan aandrijflijninterfaces, waaronder SAE-nr. 1-, SAE-nr. 2- en SAE-nr. 3-configuraties

Brandstofsysteem

  • Elektronische hogedruk-commonrail

Smeersysteem

  • Ruime keuze aan carters voor verschillende toepassingen

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final) nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk

  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • NRS (NOx Reduction System: NOx-reductiesysteem)
  • Selectieve katalytische reductie (SCR)
  • Flexibele pijpaansluiting van 3'' met rechte, 45°- en 90°-opties voor flexibiliteit

Vergelijk C7.1 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Industriële C7.1 Tier 4-aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële C7.1 Tier 4-aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

360 View