C4.4 dieselmotoren

Industriële dieselmotoren C4.4

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
142 hp
106 kW
Maximumkoppel
411.2 lb-ft bij 1400 tpm
558 Nm bij 1400 tpm
Emissies
China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA

Overzicht

Cat?� C4.4 industriële dieselmotoren bieden de perfecte balans tussen duurzaamheid, brandstofzuinigheid en lage emissies. Deze motoren zijn uitvoerig in de praktijk getest en gebruiken een reeks common rail-brandstofsystemen en geavanceerde regelsystemen om maximale productieve tijd onder de zwaarste omstandigheden te leveren. Ze hebben bewezen om te kunnen gaan met de zwaarste toepassingen en leveren superieure prestaties die de verwachtingen van de meest veeleisende gebruikers overschrijden. In de volgende industrieën en toepassingen worden C4.4 motoren gebruikt: landbouw, hoogwerkers, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, brekers, veller-stapelaars, bosbouw, heftrucks, algemene industrie, oogstmachines, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele veegmachines, wegenbouwmachines, pompen, uitsleeptrekkers, speciale landbouwuitrusting, sproeimachines, sleuvengravers, gazon- en groenvoorzieningen, en materieel voor ondergrondse mijnbouw. C4.4 motoren, met vermogenswaarden: 4,5-106 kW (100-142 hp) bij 2200 tpm, voldoen aan emissienormen gelijkwaardig aan EPA Tier 3 en EU Stage IIIA. Ze zijn leverbaar met EPA-flexibiliteit (US) en EU-flexibiliteit en voor andere landen met en zonder emissiewetgeving.

Productspecificaties voor C4.4

Maximaal vermogen 142 hp 106 kW
Maximumkoppel 411.2 lb-ft bij 1400 tpm 558 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 2200 tpm 2200 tpm
Minimaal vermogen 91.2 hp 68 kW
Emissies China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 269 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 16.9:1 16.9:1
Aanzuiging Turbocharged (T) of met turbocharged nakoeling (TA) Turbocharged (T) of met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 24.8 in 631 mm
Breedte 24.6 in 626 mm
Hoogte 37.7 in 958 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 794 lb 360 kg

C4.4 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatspruitstuk met keuze uit inlaten.

Regelsysteem

  • Dynamo
  • Startmotor
  • Gloeibougies als starthulp

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 3
  • Vliegwiel- en startmotorringen

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilterposities

Smeersysteem

  • Smeeroliefilters en ontluchters
  • Oliefilterposities
  • Smeeroliecarter

Aftakas

  • SAE B Aftakas

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag
  • Distributiekast en door tandwielen aangedreven hulpmiddelen
  • Door riem aangedreven hulpmiddelen
  • Motorbevestigingen
  • Meters
  • Displays
  • Aangepaste vermogens en koppelkrommes

Vergelijk C4.4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C4.4 dieselmotoren

C4.4 dieselmotoren

360 View