C7 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C7

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
300 hp
224 kW
Emissies
China Stage II, US EPA Tier 3, Euro-IIIA
China Stage II, US EPA Tier 3, Euro-IIIA
Nominaal toerental
1800-2200 tpm
1800-2200 tpm

Overzicht

Voor veeleisende omstandigheden, toepassingen en omgevingen zijn Cat?� C7 industriële dieselmotoren de perfecte oplossing voor uw zwaar uitgevoerde materieel. Tientallen jaren van innovatie en expertise op het gebied van dieselmotoren hebben geleid tot betrouwbare, duurzame Cat motoren die de bedrijfskosten laag houden en u een belangrijke voorsprong geven. En wat nog belangrijker is: ze worden ondersteund door het Cat dealernetwerk van wereldklasse dat klaar staat om elke Cat industriële motor te onderhouden en te ondersteunen. In de volgende industrieën en toepassingen worden C7 motoren gebruikt: landbouw, tractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, maaidorsers en oogstmachines, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, brekers, veller-stapelaars, bosbouw, heftrucks, algemene industrie, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele veegmachines, wegenbouwmachines, pompen, uitsleeptrekkers, speciale landbouwuitrusting, sproeimachines, sleuvengravers en materieel voor ondergrondse mijnbouw. De C7 motoren, met vermogenswaarden: 168-224 bkW (225-300 bhp) bij 1800-2200 tpm, voldoen aan de emissienormen China Stage II, US EPA Tier 3 en Euro-IIIA. Ze zijn leverbaar met EPA-flexibiliteit (US) en EU-flexibiliteit en voor andere landen met en zonder emissiewetgeving.

Productspecificaties voor C7

Maximaal vermogen 300 hp 224 kW
Nominaal toerental 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm
Minimaal vermogen 225 hp 168 kW
Emissies China Stage II, US EPA Tier 3, Euro-IIIA China Stage II, US EPA Tier 3, Euro-IIIA
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 4.3 in 110 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 442 in³ 7.2 L
Compressieverhouding 16.2:1 16.2:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 41.5 in 1053 mm
Breedte 29.8 in 758 mm
Hoogte 40.6 in 1032 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 1296 lb 588 kg

C7 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem

  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en totale motorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • ADEM™ A4-elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1

Brandstofsysteem

  • HEUI™-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • ACERT™-technologie
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Smeersysteem

  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter voor
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C7 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C7 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

C7 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen