C9.3B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

Industriële dieselmotoren C9.3B

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
456 hp
340 kW
Maximumkoppel
1540 lb-ft bij 1400 tpm
2088 Nm bij 1400 tpm
Emissies
Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV

Overzicht

Haal meer uit uw motor

De Cat® C9.3B industriële dieselmotor is leverbaar in vermogens van 250-340 kW (335-456 hp) bij 1800-2200 tpm. Deze vermogenswaarden voldoen aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, China Nonroad (NR) Stage IV, Japan 2014 en Korea Stage V.

Voordelen

Levert 18% Meer vermogen dan voorgaande modellen

21% Meer koppel dan voorgaande modellen

Motoreenheid is meer dan 12% lichter dan voorgaande modellen

Productspecificaties voor C9.3B

Maximaal vermogen 456 hp 340 kW
Maximumkoppel 1540 lb-ft bij 1400 tpm 2088 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm
Minimaal vermogen 335 hp 250 kW
Emissies Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
Motorconfiguratie 6 in lijn 6 in lijn
Boring 4.5 in 115 mm
Slag 5.9 in 149 mm
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lengte 44 in 1125 mm
Breedte 31 in 791 mm
Hoogte 42 in 1068 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 1907 lb 865 kg
Lengte 36 in 925 mm
Breedte 27 in 694 mm
Hoogte 17 in 432 mm
Gewicht 211 lb 96 kg

C9.3B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • In het midden gemonteerde turbocharger met uitlaatconfiguraties voor en achter

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • Geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU)
  • Ventilatorbediening op afstand

Koelsysteem

  • Verticale of rechter thermostaatuitlaat
  • Centrifugaalwaterpomp
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Verkrijgbaar SAE 1-aftakas met optionele SAE B- of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij optionele uitrustingsstukken kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen. (Tier 4 Final, voorgestelde Stage V)

Brandstofsysteem

  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • Brandstofvoorfilter
  • Secundaire en tertiaire brandstoffilters
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving
  • Keuze uit carters voor, achter of in het midden
  • Opencarterventilatiesysteem met dampafvoer (optioneel OCV-filtersysteem)

Aftakas

  • SAE B- of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen.

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag
  • Trillingsdemper
  • Hijsogen

Nabehandelingssysteem

  • De schone-emissiemodule (CEM) omvat een dieseloxidatiekatalysator (DOC), een dieselroetfilter (DPF) en zeer efficiënte selectieve katalytische reductie (SCR)
  • Elektronische regeleenheid pomp (PETU)
  • Verkrijgbaar in systemen voor 12 V of 24 V

Vergelijk C9.3B met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C9.3B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C9.3B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C9.3B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C9.3B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C9.3B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten
C9.3B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten
C9.3B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten
C9.3B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

Ervaringen van klanten met Cat D6T Tier 4 motor

Animatie van industriële C9.3 ACERT TIER 4 motor

Ervaringen van klanten met Cat D6T Tier 4 motor
Animatie van industriële C9.3 ACERT TIER 4 motor

360 View