C1.1 China NR4

Industriële dieselmotoren C1.1 China NR4

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
28.2 hp
21 kW
Maximumkoppel
63.4 lb/ft
86 Nm
Emissies
China Non-road Stage IV
China Non-road Stage IV

Overzicht

De C1.1 en C1.1T zijn industriële dieselmotoren met indirecte injectie die voldoen aan de emissienorm China Non-road Stage IV zonder de noodzaak voor elektronische regeling, nabehandeling of hercirculatie van uitlaatgas. Verkrijgbaar met natuurlijke aanzuiging of turbocharged voor een beter koppel bij lage snelheden. Indien uitgerust met e-controller bieden we ook een reeks in de fabriek configureerbare opties om de kosten van de ontwikkeling en/of productie van machines te beperken.

Productspecificaties voor C1.1 China NR4

Maximaal vermogen 28.2 hp 21 kW
Maximumkoppel 63.4 lb/ft 86 Nm
Nominaal toerental 3400 tpm 3400 tpm
Minimaal vermogen 21.6 hp 16.1 kW
Emissies China Non-road Stage IV China Non-road Stage IV
Motorconfiguratie 3 in lijn 3 in lijn
Boring 3 in 77 mm
Slag 3.2 in 81 mm
Cilinderinhoud 67.1 in³ 1.1 L
Compressieverhouding 23:1 23:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA)/turbocharged (T) Met natuurlijke aanzuiging (NA)/turbocharged (T)
Verbrandingssysteem indirecte injectie indirecte injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde linksom linksom
Lengte 19.3 in 491 mm
Breedte 15.8 in 400 mm
Hoogte 22.7 in 576 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 211 lb 96 kg

C1.1 China NR4 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatspruitstuk met keuze uit inlaten
  • Inlaatspruitstuk met keuze uit inlaten.

Regelsysteem

  • Dynamo van 12 V 65 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 6 1/2
  • Keuze uit SAE Nr. 5- of standaard achterplaat van vliegwielhuis
  • US EPA Tier 4 Final: Standaard achterplaat van vliegwielhuis en plat vliegwiel

Brandstofsysteem

  • Brandstofinspuitpomp
  • Opschroefbaar brandstoffilter

Smeersysteem

  • Oliecarter met laag profiel
  • Verwijderbaar smeeroliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk

Aftakas

  • Voorziening voor aftakas

Algemeen

  • Gietijzer, motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk-zijuitlaat
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C1.1 China NR4 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C1.1 China NR4

C1.1 China NR4