C9.3B industriële dieselaandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C9.3B

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
456 hp
340 kW
Maximumkoppel
1540 lb-ft bij 1400 tpm
2088 Nm bij 1400 tpm
Emissies
Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final) en China Non-road IV
Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final) en China Non-road IV

Overzicht

De Cat?� C9.3B industriële dieselaandrijving is leverbaar met een vermogen variërend van 250-340 kW (335-456 hp) bij 1800-2200 tpm en voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, China Non-road Stage IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) en Korea Stage V . De Cat® industriële aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Productspecificaties voor C9.3B

Maximaal vermogen 456 hp 340 kW
Maximumkoppel 1540 lb-ft bij 1400 tpm 2088 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm
Minimaal vermogen 335 hp 250 kW
Emissies Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final) en China Non-road IV Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final) en China Non-road IV
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 4.5 in 115 mm
Slag 5.9 in 149 mm
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lengte 83 in 2110 mm
Breedte 43 in 1100 mm
Hoogte 68.5 in 1741 mm
Gewicht 3563 lb 1616 kg
Breedte 34.3 in 870 mm
Hoogte 22.4 in 570 mm
Gewicht 468 lb 212 kg
Diameter 13 in 330 mm

C9.3B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • In het midden gemonteerde turbocharger met uitlaatconfiguraties voor en achter (Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final), China Non-road Stage IV en Korea Stage V)

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • Geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU)
  • Ventilatorbediening op afstand

Koelsysteem

  • Verticale of rechter thermostaatuitlaat
  • Centrifugaalwaterpomp
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Configuratie dubbele achter-PTO
  • Verkrijgbaar SAE nr. 1-aftakas met optionele SAE B of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij optionele uitrustingsstukken kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen. (Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final) China Non-road Stage IV en Korea Stage V

Brandstofsysteem

  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • Brandstofvoorfilter
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving
  • Keuze uit carters voor, achter of in het midden
  • Opencarterventilatiesysteem met dampafvoer (optioneel OCV-filtersysteem) (Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final), China Non-road IV, Korea Stage V)

Aftakas

  • SAE B- of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen.

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen

US EPA Tier 4 Final, Euro-IV nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk

  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Elektronische regeleenheid pomp (PETU)
  • Verkrijgbaar in systemen voor 12 V of 24 V
  • Selectieve katalytische reductie (SCR)

Vergelijk C9.3B met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C9.3B industriële dieselaandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

C9.3B industriële dieselaandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen