C3.6 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C3.6 voor tractoren

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
121 hp
90 kW
Maximumkoppel
369 lb-ft bij 1500 tpm
500 Nm bij 1500 tpm
Emissies
UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië MAR-1
UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië MAR-1

Overzicht

De Cat® C3.6-landbouwtractormotor biedt de perfecte balans tussen compacte afmetingen, betrouwbaarheid en prestaties. Deze motor is leverbaar met uiteenlopende vermogens tot 90 kW (121 hp) bij 2400 tpm.

De C3.6 is ontworpen om aan de specifieke vereisten van landbouwtractoren te doen, waaronder een structureel carter met geïntegreerde dubbele balansassen.

Productspecificaties voor C3.6 voor tractoren

Maximaal vermogen 121 hp 90 kW
Maximumkoppel 369 lb-ft bij 1500 tpm 500 Nm bij 1500 tpm
Nominaal toerental 2200-2400 tpm 2200-2400 tpm
Minimaal vermogen 74 hp 55 kW
Emissies UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië MAR-1 UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië MAR-1
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders
Boring 3.9 in 98 mm
Slag 4.7 in 120 mm
Cilinderinhoud 220 in³ 3.6 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 26.8 in 681 mm
Breedte 22.2 in 564 mm
Hoogte 33.7 in 855 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 840 lb 381 kg

C3.6 voor tractoren Standaarduitrusting

Regelsysteem

  • Startmotor (12 V)
  • Dynamo (12 V)
  • Elektronische regeleenheid (op het chassis gemonteerd)
  • Motorregelsensoren en robuuste draadboom
  • Data-interface via CAN-bus SAE J1939

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Landbouwachterplaat voor transmissiebevestiging
  • Keuze van vliegwiel geschikt voor in de sector gangbare hydrauliekpompen en transmissies
  • Aftakas aan de zijkant met SAE A- of SAE B-interface

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter – op het chassis gemonteerd
  • Met watersensor

Smeersysteem

  • Smeeroliefilters
  • Oliecarter met hoge hellingshoek - continu 25° in alle richtingen

Algemeen

  • Koudestartvermogen tot -25 °C (-13 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C3.6 voor tractoren met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C3.6 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

C3.6 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen