C1.1 Tier 4 dieselmotoren - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C1.1

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
24 hp
18.4 kW
Maximumkoppel
63 lb-ft bij 1600 tpm
86 Nm bij 1600 tpm
Emissies
US EPA Tier 4 Final, Euro-V
US EPA Tier 4 Final, Euro-V

Overzicht

Cat?� C1.1 industriële dieselmotoren leveren indrukwekkende prestaties over een breed toerentalbereik met een uitzonderlijke vermogensdichtheid. Hun ultracompacte pakketgrootte en de uitgebreide keuze aan opties zorgen ervoor dat deze motoren ideaal zijn voor een groot aantal kleine off-road toepassingen. Servicing aan één kant zorgt voor makkelijk onderhoud en drukt de totale bedrijfskosten van de eigenaar.

Productspecificaties voor C1.1

Maximaal vermogen 24 hp 18.4 kW
Maximumkoppel 63 lb-ft bij 1600 tpm 86 Nm bij 1600 tpm
Nominaal toerental 2800 tpm 2800 tpm
Minimaal vermogen 19.3 hp 14.4 kW
Emissies US EPA Tier 4 Final, Euro-V US EPA Tier 4 Final, Euro-V
Motorconfiguratie 3 in lijn 3 in lijn
Boring 3 in 77 mm
Slag 3.2 in 81 mm
Cilinderinhoud 69 in³ 1.13 L
Compressieverhouding 23.0:1 23.0:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA)/Turbocharged (T) Met natuurlijke aanzuiging (NA)/Turbocharged (T)
Verbrandingssysteem Indirecte injectie Indirecte injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 19.3 in 491 mm
Breedte 15.8 in 400 mm
Hoogte 22.7 in 576 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 211 lb 96 kg

C1.1 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatspruitstuk met keuze uit inlaten.

Regelsysteem

  • Dynamo van 12 V 65 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 6 1/2
  • Keuze uit SAE Nr. 5- of standaard achterplaat van vliegwielhuis
  • US EPA Tier 4 Final: Standaard achterplaat van vliegwielhuis en plat vliegwiel

Brandstofsysteem

  • Brandstofinspuitpomp
  • Opschroefbaar brandstoffilter

Smeersysteem

  • Oliecarter met laag profiel
  • Verwijderbaar smeeroliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk

Aftakas

  • Voorziening voor aftakas

Algemeen

  • Gietijzer, motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk-zijuitlaat
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C1.1 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

C1.1 Tier 4 dieselmotoren - Voor sterk gereguleerde landen

C1.1 Tier 4 dieselmotoren - Voor sterk gereguleerde landen