C1.7 Euro-V, Tier 4 dieselmotoren

Industriële dieselmotoren C1.7

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
48 hp
36 kW
Maximumkoppel
122 lb-ft bij 1600 tpm
166 Nm bij 1600 tpm
Emissies
Euro-V, US EPA Tier 4 Final
Euro-V, US EPA Tier 4 Final

Overzicht

De nieuwe industriële elektronische Cat® C1.7 dieselmotoren met common-railbrandstofsysteem leveren indrukwekkende prestaties over een breed toerentalbereik met een uitzonderlijke vermogensdichtheid. Ultracompacte pakketgrootte en uitgebreide opties maken ze ideaal voor landbouw, hefwerktuigen, compressoren, bouw, algemene industrie, irrigatieapparatuur, materiaaloverslag, mobiele grondverzetmachines, mobiele lichtmasten, gazon- en groenvoorzieningen, uitrusting voor ondergrondse mijnbouw en lasapparaten.

Productspecificaties voor C1.7

Maximaal vermogen 48 hp 36 kW
Maximumkoppel 122 lb-ft bij 1600 tpm 166 Nm bij 1600 tpm
Nominaal toerental 2800 tpm 2800 tpm
Emissies Euro-V, US EPA Tier 4 Final Euro-V, US EPA Tier 4 Final
Motorconfiguratie 3 in lijn 3 in lijn
Boring 3.3 in 84 mm
Slag 3.9 in 100 mm
Cilinderinhoud 103.7 in³ 1.7 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Turbocharged (T) Turbocharged (T)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF DOC+DPF
Lengte 28.1 in 713 mm
Breedte 21.1 in 536 mm
Hoogte 28.4 in 722 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 419 lb 190 kg

C1.7 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Standaardluchtfilter
  • Turbocharger

Regelsysteem

  • Dynamo van 12 V 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp
  • Elektronische regeleenheid
  • Flexibele, configureerbare softwarefuncties en goed ondersteunde SAE J1939 CAN-bus zorgen voor hoogwaardig geïntegreerde machines
  • Alle connectoren en draadbomen zijn waterbestendig en ontworpen voor gebruik in veeleisende off-road omgevingen
  • Robuuste betrouwbare sensoren

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur
  • Keuze aan koelventilatoren
  • Opties ventilatoraandrijving

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Opties vliegwiel en vliegwielhuis

Brandstofsysteem

  • Elektronisch 2000 bar common-railbrandstofsysteem
  • Opschroefbaar brandstoffilter
  • Eenvoudige injectormondstukken

Smeersysteem

  • Opschroefbaar oliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk
  • Carteropties voor diverse toepassingen

Aftakas

  • SAE A-aftakasaandrijving

Algemeen

  • Gietijzer, motorblok
  • Opties gietijzeren uitlaatspruitstuk
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag
  • Opties inductiespruitstuk
  • Motorbevestiging
  • Voorschriften motorblokverwarmer

Nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrusting

  • DOC (Diesel Oxidation Catalyst: dieseloxidatiekatalysator)
  • Roetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)

Vergelijk C1.7 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C1.7 Euro-V, Tier 4 dieselmotoren

C1.7 Euro-V, Tier 4 dieselmotoren