C9.3B Industriële dieselaandrijvingen - Voor minder sterk gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C9.3B

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
416 hp
310 kW
Emissies
Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA
Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA
Nominaal toerental
1800-2200 tpm
1800-2200 tpm

Overzicht

De Cat® C9.3B IPU-configuratie biedt niet alleen de flexibiliteit en opties van een standaard industriële motor, maar is ook uitgerust met luchtfilter en ophanging, een geïntegreerd koelsysteem met lucht- en koelvloeistofleidingen, en volledige bedrading met een op de motor gemonteerde ECM.

Productspecificaties voor C9.3B

Maximaal vermogen 416 hp 310 kW
Nominaal toerental 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm
Minimaal vermogen 308 hp 230 kW
Emissies Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 4.5 in 115 mm
Slag 5.9 in 149 mm
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Lengte 83 in 2110 mm
Breedte 43 in 1100 mm
Hoogte 63 in 1603 mm
Gewicht 3265 lb 1481 kg

C9.3B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • In het midden gemonteerde turbocharger met uitlaatconfiguraties voor en achter (Tier 4 Final, Stage IV)

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • Geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU)
  • Ventilatorbediening op afstand

Koelsysteem

  • Verticale of rechter thermostaatuitlaat
  • Centrifugaalwaterpomp
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Configuratie dubbele achter-PTO
  • Verkrijgbaar SAE nr. 1-aftakas met optionele SAE B of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij optionele uitrustingsstukken kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen.

Brandstofsysteem

  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • Brandstofvoorfilter
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving
  • Keuze uit carters voor, achter of in het midden

Aftakas

  • SAE B- of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen.

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen

Vergelijk C9.3B met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C9.3B Industriële dieselaandrijvingen - Voor minder sterk gereguleerde landen

C9.3B Industriële dieselaandrijvingen - Voor minder sterk gereguleerde landen