C18 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C18

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
800 hp
597 kW
Maximumkoppel
2696 lb-ft bij 1400 tpm
3655 Nm bij 1400 tpm
Emissies
China Non-Road III, US EPA Tier 3 of US EPA Tier 2, Euro-IIIA of Niet-gecertificeerd
China Non-Road III, US EPA Tier 3 of US EPA Tier 2, Euro-IIIA of Niet-gecertificeerd

Overzicht

De Cat?� C18 industriële dieselmotoren leveren het vermogen, de prestaties en de duurzaamheid voor de grootste uitdagingen in de bouw, mijnbouw, landbouw, bosbouw en vele andere sectoren. En wat nog belangrijker is: ze worden ondersteund door het Cat dealernetwerk van wereldklasse dat klaar staat om elke Cat® industriële motor te onderhouden en te ondersteunen.

Productspecificaties voor C18

Maximaal vermogen 800 hp 597 kW
Maximumkoppel 2696 lb-ft bij 1400 tpm 3655 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 575 hp 429 kW
Emissies China Non-Road III, US EPA Tier 3 of US EPA Tier 2, Euro-IIIA of Niet-gecertificeerd China Non-Road III, US EPA Tier 3 of US EPA Tier 2, Euro-IIIA of Niet-gecertificeerd
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1104.5 in³ 18.1 L
Compressieverhouding 16.3:1 16.3:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 55.7 in 1414 mm
Breedte 38.3 in 974 mm
Hoogte 49.5 in 1257 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 3688 lb 1673 kg

C18 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Turbocharger met nakoeler (429-470 bkW, 575-630 bhp)
  • Dubbele turbocharger met nakoeler (522-597 bkW, 700-800 bhp)
  • Luchtgekoelde nakoeler

Laadsysteem

  • Laaddynamo 24 V, 50 A

Regelsysteem

  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en totale motorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • ADEM™ A4-elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr.1 of SAE-nr. 0

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • Brandstoffilter, tertiair (2 micron)
  • ACERT™-technologie
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Smeersysteem

  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter voor
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C18 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C18 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

C18 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen