C18

Industriële dieselmotoren C18

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
800 hp
597 kW
Maximumkoppel
2736 lb-ft bij 1300 tpm
3710 Nm bij 1300 tpm
Emissies
Euro-V
Euro-V

Overzicht

Deze Cat® C18 motorvariant is serieel voorzien van een dubbele turbocharger nakoelingssysteem in staat om een vermogen te bereiken van 563 tot 597 kW (755 - 800 hp) bij 1800 tpm en voldoet aan de Euro-V emissienormen.

Productspecificaties voor C18

Maximaal vermogen 800 hp 597 kW
Maximumkoppel 2736 lb-ft bij 1300 tpm 3710 Nm bij 1300 tpm
Nominaal toerental 1800 1800
Minimaal vermogen 755 hp 563 kW
Emissies Euro-V Euro-V
Aantal cilinders 6 verticaal in lijn 6 verticaal in lijn
Cilinderinhoud 1104.5 in³ 18.1 L
Aanzuiging Met seriële twin turbocharger en nakoeler (TTA) Met seriële twin turbocharger en nakoeler (TTA)
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Verbrandingssysteem Directe injectie (MEUI) Directe injectie (MEUI)
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Nabehandeling DOC+DPF+SCR of DOC DOC+DPF+SCR of DOC
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Koelsysteem Vloeistof Vloeistof
Lengte 61 in 1545 mm
Breedte 45 in 1141 mm
Hoogte 53 in 1334 mm
Droog gewicht 3875 lb 1758 kg
Gewicht incl. vloeistoffen 3945 lb 1790 kg
Opmerking 1 *Eindafmetingen afhankelijk van geselecteerde opties *Eindafmetingen afhankelijk van geselecteerde opties

Vergelijk C18 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C18

C18