C1.7 industriële dieselaandrijving Euro-V, Tier 4

Industriële dieselaandrijvingen C1.7

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
48 hp
36 kW
Maximumkoppel
122 lb-ft bij 1600 tpm
166 Nm bij 1600 tpm
Emissies
Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)
Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)

Overzicht

De Cat® C1.7 IPU motor is een common-railmotor met directe inspuiting met turbocharger die voldoet aan emissienormen Euro-V, US EPA Tier 4 Final en Japan 2014 (Tier 4 Final) Voor een eenvoudige installatie biedt de IPU een volledige nabehandelingsbevestiging, een geïntegreerd koelsysteem, een volledige draadboom en gemonteerd luchtfilter.

Productspecificaties voor C1.7

Maximaal vermogen 48 hp 36 kW
Maximumkoppel 122 lb-ft bij 1600 tpm 166 Nm bij 1600 tpm
Nominaal toerental 2800 tpm 2800 tpm
Minimaal vermogen 49 hp 36.4 kW
Emissies Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final) Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders
Boring 3.3 in 84 mm
Slag 3.9 in 100 mm
Cilinderinhoud 101 in³ 1.662 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF DOC+DPF
Lengte 33.6 in 854 mm
Breedte 23.5 in 596 mm
Hoogte 37.8 in 961 mm
Gewicht 494 lb 224 kg

C1.7 Standaarduitrusting

Luchtsysteem

  • Met turbocharger

Elektrisch en elektronica

  • Dynamo van 12 V 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp
  • Elektronische regelmodule - op het chassis gemonteerd
  • Flexibele, configureerbare softwarefuncties en goed ondersteunde SAE J1939 CAN-bus zorgen voor hoogwaardig geïntegreerde machines
  • Draadboom, connectoren en sensoren zijn waterbestendig en ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen zonder verharde wegen

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Opties vliegwiel en vliegwielhuis

Brandstofsysteem

  • Elektronisch 2000 bar common-railbrandstofsysteem
  • Brandstoffilter met waterafscheider

Aftakas

  • SAE A-aftakasaandrijving

Algemeen

  • Gietijzeren motorblok
  • Er is een uitgebreide reeks opties beschikbaar, zodat u een specificatie kunt opstellen die precies aan uw behoeften voldoet.

Vergelijk C1.7 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C1.7 industriële dieselaandrijving Euro-V, Tier 4

C1.7 industriële dieselaandrijving Euro-V, Tier 4