C4.4 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

Industriële dieselmotoren C4.4

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
200 hp
150 kW
Maximumkoppel
609 lb-ft bij 1400 tpm
825 Nm bij 1400 tpm
Emissies
US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V
US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V

Overzicht

De Cat® C4.4 industriële dieselmotor is leverbaar met een vermogen van 82-150 bkW (109-200 bhp) bij 2200 tpm en voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en Euro-V In de volgende industrieën en toepassingen worden C4.4 motoren gebruikt: landbouw, hoogwerkers, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, brekers, veller-stapelaars, bosbouw, heftrucks, algemene industrie, oogstmachines, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele veegmachines, wegenbouwmachines, pompen, uitsleeptrekkers, speciale landbouwuitrusting, sproeimachines, sleuvengravers, gazon- en groenvoorzieningen, en materieel voor ondergrondse mijnbouw.

Productspecificaties voor C4.4

Maximaal vermogen 200 hp 150 kW
Maximumkoppel 609 lb-ft bij 1400 tpm 825 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 2200 tpm 2200 tpm
Minimaal vermogen 109 hp 82 kW
Emissies US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) of seriële Met turbocharged nakoeling (TTA) Met turbocharged nakoeling (TA) of seriële Met turbocharged nakoeling (TTA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lengte 32.4 in 822 mm
Breedte 29.6 in 748 mm
Hoogte 35.3 in 897 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 1180 lb 535 kg
Lengte 26.5 in 675 mm
Breedte 24.5 in 623 mm
Hoogte 17.8 in 453 mm
Gewicht 143.3 lb 65 kg

C4.4 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Standaardluchtfilters

Regelsysteem

  • Volledig elektronisch regelsysteem met waterdichte connectoren en draadbundels, geschikt voor gebruik in veeleisende off-highway omgevingen
  • Flexibele, configureerbare softwarefuncties en goed ondersteunde SAE J1939 CAN-bus zorgen voor hoogwaardig geïntegreerde machines

Koelsysteem

  • Temperatuur van bovenste tank is standaard 108 °C (226 °F) zodat de grootte van het koelsysteem tot een minimum wordt beperkt
  • 50:50 water-glycolmengsel

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Standaard uitgerust met SAE3-configuratie

Brandstofsysteem

  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • Innovatief filterontwerp om maximale bescherming van de motor te waarborgen

Smeersysteem

  • Ruime keuze aan carters voor verschillende toepassingen

Aftakas

  • SAE A- en SAE B-flenzen aan linkerzijde. Extra SAE A-flens leverbaar aan linkerzijde. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen. In de fabriek gemonteerde compressoren zijn ook leverbaar.

Algemeen

  • Verkrijgbaar met of zonder balansinrichting
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

US EPA Tier 4 Final, Euro-V nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk

  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Selectieve katalytische reductie (SCR)
  • Flexibele pijpaansluiting van 3'' met rechte, 45°- en 90°-opties voor flexibiliteit

Vergelijk C4.4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

C4.4 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C4.4 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

360 View