C3.6

Industriële dieselmotoren C3.6

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
142 hp
106 kW
Maximumkoppel
417 lb-ft bij 1500 tpm
566 Nm bij 1500 tpm
Emissies
U.S. EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014
U.S. EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014

Overzicht

Afbeelding 1

De Cat® C3.6 industriële dieselmotor biedt de perfecte balans tussen compacte afmetingen, betrouwbaarheid en prestaties. Deze motor is leverbaar met uiteenlopende vermogens tot 106 kW (142 hp) bij 2200 tpm. De C3.6 is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van vele industrieën en toepassingen, waaronder landbouwtractoren, boorplatformen, verdichters en rollen, compressoren, bosbouw, materiaaloverslag, mijnbouw, grondverzetmachines, fruitoogstmachines, en meer.

Productspecificaties voor C3.6

Maximaal vermogen 142 hp 106 kW
Maximumkoppel 417 lb-ft bij 1500 tpm 566 Nm bij 1500 tpm
Nominaal toerental 2000-2400 tpm 2000-2400 tpm
Minimaal vermogen 74 hp 55 kW
Emissies U.S. EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 U.S. EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014
Aantal cilinders 4 4
Cilinderinhoud 220.9 in³ 3.6 L
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Boring 3.86 in 98 mm
Slag 4.72 in 120 mm
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Nabehandeling DOC+DPF of DOC+DPF+SCR DOC+DPF of DOC+DPF+SCR
Totale hoeveelheid smeerolie 3.06 gal (US) 11.6 L
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Koelsysteem Vloeistof Vloeistof
Lengte 26.3 in 667 mm
Breedte 22.2 in 564 mm
Hoogte 31 in 787 mm
Droog gewicht 840 lb 381 kg
Gewicht incl. vloeistoffen 928 lb 421 kg
Opmerking 1 *Eindafmetingen afhankelijk van geselecteerde opties *Eindafmetingen afhankelijk van geselecteerde opties

Vergelijk C3.6 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C3.6 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C3.6 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

360 View