C18

Industriële dieselmotoren C18

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
800 hp
597 kW
Maximumkoppel
2736 lb-ft bij 1300 tpm
3710 Nm bij 1300 tpm
Emissies
EU Stage V
EU Stage V

Overzicht

Cat® C18

De industriële Cat® C18-dieselmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 429-522 bkW (575-700 pk) bij 1800-1900 tpm. In de volgende industrieën en toepassingen worden C18-motoren gebruikt: landbouw, tractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, verdichters en rollen, compressoren, bouw, kranen, baggeraars, bosbouw, algemene industrie, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, wegenbouwmachines, pompen, shovels/draglines, transportmachines, sleuvengravers.

Productspecificaties voor C18

Maximaal vermogen 800 hp 597 kW
Maximumkoppel 2736 lb-ft bij 1300 tpm 3710 Nm bij 1300 tpm
Nominaal toerental 1800-2000 1800-2000
Minimaal vermogen 575 hp 429 kW
Emissies EU Stage V EU Stage V
Cilinderinhoud 1104.5 in³ 18.1 L
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler (TA) of seriële turbocharged met nakoeler (TTA) Turbocharged met nakoeler (TA) of seriële turbocharged met nakoeler (TTA)
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Nabehandeling DOC of DOC+DPF+SCR DOC of DOC+DPF+SCR
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Motorconfiguratie In-Line 6 In-Line 6
Hoogte 21.7 in 551 mm
Lengte 33.6 in 854 mm
Gewicht 42.8 lb 19.4 kg
Breedte 11.3 in 287 mm
Volume-inhoud 51.1 qt (US) 48.4 L
Breedte 43.8 in 1112 mm
Hoogte 25.7 in 652 mm
Gewicht 600 lb 272 kg
Lengte 45.4 in 1153 mm
Diameter 14 in 356 mm

Vergelijk C18 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C18 Tier 4

C18 Tier 4

Videoprofiel industriële C18 ACERT-motor - Morbark 3800-houthakselaar

Videoprofiel industriële C18 ACERT-motor - Morbark 3800-houthakselaar

360 View