Industriële C18 LRC-aandrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C18 (<560 kW)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
630 hp
470 kW
Emissies
China Stage II, US EPA Tier 3, Euro-IIIA, of niet-gecertificeerd
China Stage II, US EPA Tier 3, Euro-IIIA, of niet-gecertificeerd
Nominaal toerental
1800-2100
1800-2100

Overzicht

De Cat?� C18 industriële aandrijving is leverbaar met een vermogen variërend van 429-470 kW (575-630 hp) bij 1800-2100 tpm. Deze nominale vermogenswaarden voldoen aan de China Stage II-, gelijkwaardig aan EPA Tier 3- (US), gelijkwaardig aan Euro-IIIA-emissienormen, of niet-gecertificeerde emissienormen. De Cat® industriële aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Productspecificaties voor C18 (<560 kW)

Maximaal vermogen 630 hp 470 kW
Nominaal toerental 1800-2100 1800-2100
Minimaal vermogen 575 hp 429 kW
Emissies China Stage II, US EPA Tier 3, Euro-IIIA, of niet-gecertificeerd China Stage II, US EPA Tier 3, Euro-IIIA, of niet-gecertificeerd
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1104.5 in³ 18.1 L
Compressieverhouding 16.3:1 16.3:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 54.6 in 1388 mm
Breedte 36.3 in 921 mm
Hoogte 48.9 in 1243 mm
Gewicht 4844 lb 2197 kg

C18 (<560 kW) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Turbocharger met nakoeler (429-470 bkW, 575-630 bhp)
  • Dubbele turbocharger met nakoeler (522-597 bkW, 700-800 bhp)
  • Luchtgekoelde nakoeler

Laadsysteem

  • Laaddynamo 24 V, 50 A

Regelsysteem

  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en totale motorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • ADEM™ A4-elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • ACERT™-technologie
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Smeersysteem

  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter voor
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C18 (<560 kW) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Industriële C18 LRC-aandrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

Industriële C18 LRC-aandrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen