3516 LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen 3516C industriële aandrijving

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
2100 hp
1566 kW
Emissies
Emissienormen gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 Non-Road (momenteel niet EPA-gecertificeerd)
Emissienormen gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 Non-Road (momenteel niet EPA-gecertificeerd)
Nominaal toerental
1750 tpm
1750 tpm

Overzicht

De Cat® 3516C industriële aandrijving is verkrijgbaar met 1566 bkW (2,100 bhp) bij 1750 tpm en is vergelijkbaar met US EPA Tier 2 Non-road. De industriële 3516C motor is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Productspecificaties voor 3516C industriële aandrijving

Maximaal vermogen 2100 hp 1566 kW
Nominaal toerental 1750 tpm 1750 tpm
Minimaal vermogen 2100 hp 1566 kW
Emissies Emissienormen gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 Non-Road (momenteel niet EPA-gecertificeerd) Emissienormen gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 Non-Road (momenteel niet EPA-gecertificeerd)
Motorconfiguratie Viertakt V-16 dieselmotor Viertakt V-16 dieselmotor
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Cilinderinhoud 4760 in³ 78 L
Compressieverhouding 13.0:1 13.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling Met turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 129 in 3278 mm
Breedte 60 in 1530 mm
Hoogte 81 in 2062 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 17284 lb 7840 kg

3516C industriële aandrijving Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoelerblok met corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Luchtfilter. Regulier gebruik, droog, paneeltype met onderhoudsindicatoren, turbocharger, watermantel-nakoeling.
  • Turbocharger, achter gemonteerd
  • Watermantel-nakoeling

Regelsysteem

  • Regulateur, rechts, 3161 met onafhankelijk synthetische-oliecarter
  • Lucht-brandstofverhoudingsregeling
  • Mechanische toerentalregeling, zonder koppelregeling
  • Regulateur
  • Positieve vergrendeling

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 00
  • 183 vliegwieltanden
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 00

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter, met onderhoudsindicatoren, patroontype met onderhoud rechts
  • Brandstofopvoerpomp

Instrumenten

  • Instrumentenpaneel, rechts
  • Motoroliedrukmeter
  • Brandstofdrukmeter
  • Drukverschilmeter oliefilter
  • Temperatuurmeter watermantel
  • Servicemeter, elektrisch
  • Toerenteller

Smeersysteem

  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp
  • Oliefilter, patroontype met onderhoud rechts
  • Ondiep carter

Montagesysteem

  • Rails, bevestiging, motorlengte, 254 mm (10''), voor industrieel gebruik, C-kanaal.

Aftakas

  • Extra aandrijving, rechtsboven
  • Voorste behuizing, aan één kant

Beschermingssysteem

  • Aansluitkast
  • Handbediende afsluiter, rechts
  • Veiligheidsuitschakelbeveiliging, bekrachtigd voor uitschakeling
  • Lage oliedruk, laag stationair toerental 69 kPa (10 psi); hoog stationair toerental 207 kPa (30 psi)
  • Watertemperatuur
  • Overtoeren
  • 3161 regulateursolenoïde bekrachtigd voor uitschakeling

Startsysteem

  • Startschakelaar

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk 3516C industriële aandrijving met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3516 LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

3516 LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

360 View