C7.1 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

Industriële dieselmotoren C7.1

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
320 hp
240 kW
Maximumkoppel
935 lb-ft bij 1400 tpm
1268 Nm bij 1400 tpm
Emissies
US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V
US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V

Overzicht

De C7.1 industriële dieselmotor is leverbaar met een vermogen van 129-225 kW (172-302 hp) bij 2200 tpm en voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en Euro-V. In de volgende industrieën en toepassingen worden C7.1 motoren gebruikt: landbouw, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, maaidorsers en oogstmachines, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, brekers, veller-stapelaars, bosbouw, heftrucks, algemene industrie, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele veegmachines, wegenbouwmachines, pompen, uitsleeptrekkers, speciale landbouwuitrusting, sproeimachines, sleuvengravers en materieel voor ondergrondse mijnbouw.

Productspecificaties voor C7.1

Maximaal vermogen 320 hp 240 kW
Maximumkoppel 935 lb-ft bij 1400 tpm 1268 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 2200 tpm 2200 tpm
Minimaal vermogen 172 hp 129 kW
Emissies US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V
Motorconfiguratie 6 in lijn 6 in lijn
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.7 in³ 7 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) of seriële Met turbocharged nakoeling (TTA) Met turbocharged nakoeling (TA) of seriële Met turbocharged nakoeling (TTA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lengte 41.9 in 1064 mm
Breedte 31.4 in 798 mm
Hoogte 35.9 in 912 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 1658 lb 752 kg
Lengte 29 in 733 mm
Breedte 30.3 in 769 mm
Hoogte 18.1 in 455 mm
Gewicht 236 lb 107 kg
Diameter 13.3 in 338 mm

C7.1 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Standaardluchtfilters

Regelsysteem

  • Volledig elektronisch regelsysteem met waterdichte connectoren en draadbundels, geschikt voor gebruik in veeleisende off-highway omgevingen
  • Flexibele, configureerbare softwarefuncties en goed ondersteunde SAE J1939 CAN-bus zorgen voor hoogwaardig geïntegreerde machines

Koelsysteem

  • Temperatuur van bovenste tank is standaard 108 °C (226 °F) zodat de grootte van het koelsysteem tot een minimum wordt beperkt
  • 50:50 water-glycolmengsel
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Ruime keuze aan aandrijflijninterfaces, waaronder SAE-nr. 1-, SAE-nr. 2- en SAE-nr. 3-configuraties

Brandstofsysteem

  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • Innovatief filterontwerp om maximale bescherming van de motor te waarborgen

Smeersysteem

  • Ruime keuze aan carters voor verschillende toepassingen

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final) nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk

  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • NRS (NOx Reduction System: NOx-reductiesysteem)
  • Selectieve katalytische reductie (SCR)
  • Flexibele pijpaansluiting van 3'' met rechte, 45°- en 90°-opties voor flexibiliteit

Vergelijk C7.1 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

C7.1 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C7.1 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

360 View