C3.6 voor tractoren 100 kW

Industriële dieselmotoren C3.6 voor tractoren

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
134 hp
100 kW
Maximumkoppel
391 lb-ft bij 1500 tpm
530 Nm bij 1500 tpm
Emissies
US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V
US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V

Overzicht

De Cat® C3.6-landbouwtractormotor biedt de perfecte balans tussen compacte afmetingen, betrouwbaarheid en prestaties. Deze motor is leverbaar met uiteenlopende vermogens tot 100 kW (134 hp) bij 2200 tpm.

De C3.6 is ontworpen om aan de specifieke vereisten van landbouwtractoren te doen, waaronder een structureel carter met geïntegreerde dubbele balansassen.

De C3.6 motor voldoet aan de emissienormen van de US EPA Tier 4 Final, Euro-V en Japan 2014.

Productspecificaties voor C3.6 voor tractoren

Maximaal vermogen 134 hp 100 kW
Maximumkoppel 391 lb-ft bij 1500 tpm 530 Nm bij 1500 tpm
Nominaal toerental 2000-2400 tpm 2000-2400 tpm
Minimaal vermogen 74 hp 55 kW
Emissies US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V
Motorconfiguratie 4 in lijn 4 in lijn
Boring 3.9 in 98 mm
Slag 4.7 in 120 mm
Cilinderinhoud 220 in³ 3.6 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF of DOC+DPF+SCR DOC+DPF of DOC+DPF+SCR
Lengte 26.8 in 667 mm
Breedte 22.2 in 564 mm
Hoogte 33.7 in 855 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 840 lb 381 kg

C3.6 voor tractoren Standaarduitrusting

Regelsysteem

  • Startmotor (12 V)
  • Dynamo (12 V)
  • Elektronische regeleenheid (op het chassis gemonteerd)
  • Motorregelsensoren en robuuste draadboom
  • Data-interface via CAN-bus SAE J1939

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Landbouwachterplaat voor transmissiebevestiging
  • Keuze van vliegwiel geschikt voor in de sector gangbare hydrauliekpompen en transmissies
  • Aftakas aan de zijkant met SAE A- of SAE B-interface

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter – op het chassis gemonteerd
  • Met watersensor

Smeersysteem

  • Smeeroliefilters
  • Oliecarter met hoge hellingshoek - continu 25° in alle richtingen

Algemeen

  • Koudestartvermogen tot -25° C (-13° F) met standaarduitrusting
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

US EPA Tier 4 Final, Euro-V nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk

  • Dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Selectieve katalytische reductie (SCR) (niet vereist bij <56 kW)

Vergelijk C3.6 voor tractoren met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C3.6 voor tractoren 100 kW

C3.6 voor tractoren 100 kW