3516 LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren 3516C

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
2100 hp
1506 kW
Maximumkoppel
7563 lb-ft bij 1300 tpm
10254 Nm bij 1300 tpm
Emissies
Emissienormen gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 Non-Road (momenteel niet EPA-gecertificeerd)
Emissienormen gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 Non-Road (momenteel niet EPA-gecertificeerd)

Overzicht

De Cat® 3516C is leverbaar met 1506 bkW (2100 bhp) bij 1750 tpm. Deze motor is leverbaar met (US) EPA Flex-voorzieningen en voor andere mondiale gereguleerde en niet-gereguleerde gebieden. De 3516C biedt ongeëvenaarde prestaties en duurzaamheid in uiteenlopende industrieën en toepassingen, waaronder boorinstallaties, hakselaars, slijpmachines, en maaiers, hijskranen, baggeraars, bosbouw, materiaaloverslag, mijnen en pompen.

Productspecificaties voor 3516C

Maximaal vermogen 2100 hp 1506 kW
Maximumkoppel 7563 lb-ft bij 1300 tpm 10254 Nm bij 1300 tpm
Nominaal toerental 1750 tpm 1750 tpm
Minimaal vermogen 2100 hp 1506 kW
Emissies Emissienormen gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 Non-Road (momenteel niet EPA-gecertificeerd) Emissienormen gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 Non-Road (momenteel niet EPA-gecertificeerd)
Motorconfiguratie Viertakt V-16 dieselmotor Viertakt V-16 dieselmotor
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Cilinderinhoud 4760 in³ 78 L
Compressieverhouding 14.7:1 14.7:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling Met turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 129.1 in 3278 mm
Breedte 60.2 in 1530 mm
Hoogte 81.2 in 2062 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 17284 lb 7840 kg

3516C Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Vier in het midden gemonteerde turbochargers

Regelsysteem

  • ADEM A4 ECM elektronische motorregeling, rechts (10 A gelijkstroom vereist)

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Centrifugaalpomp voor watermantel met tandwielaandrijving
  • Aansluitingen voor radiateurkoeling

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Vier turbochargers met watergekoelde lagers
  • Twee uitlaten, 203 mm (8 in) ronde flens

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 00 (183 tanden)
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 00

Brandstofsysteem

  • Opschroefbaar brandstoffilter, links
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronisch geregelde unit injectoren

Instrumenten

  • Geen standaard instrumenten- of meterpaneel

Smeersysteem

  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp en peilstok, links
  • Oliepomp
  • Opschroefbaar oliefilter, links
  • Carter voor, olieverversingsinterval van 500 uur

Montagesysteem

  • Ondersteuning voorastap

Aftakas

  • Voorste behuizing, twee zijden

Beschermingssysteem

  • ADEM A4 ECM bewakingssysteem voor het leveren van door klant programmeerbare motor
  • Correctiestrategieën ter bescherming tegen ongunstige bedrijfsomstandigheden
  • Logische ingangen voor noodstop via 40-polige aansluiting voor klantinterface

Startsysteem

  • Dubbele 24 V elektrische startmotor, links, onbekabeld

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel
  • Trillingsdemper
  • Hijsogen

Vergelijk 3516C met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3516 LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

3516 LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

360 View