C3.6 China NR4

Industriële dieselmotoren C3.6 China NR4

C4.4 China NR4

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
110 hp
82 kW
Maximumkoppel
331.7 lb-ft bij 1500 tpm
450 Nm bij 1500 tpm
Emissies
China Non-road Stage IV
China Non-road Stage IV

Overzicht

De Cat® C3.6 industriële dieselmotoren bieden de perfecte balans tussen compacte afmetingen, betrouwbaarheid en prestaties. Deze compacte viercilindermotoren leveren uitstekende prestaties op het gebied van vermogen, piek- en lage-snelheidskoppel, brandstofverbruik en overgangsrespons. Deze motor is leverbaar met uiteenlopende vermogens tot 82 kW (110 hp) bij 2200 tpm. De C3.6 is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van vele industrieën en toepassingen, waaronder landbouwtractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, verdichters en rollen, compressoren, bosbouw, irrigatieapparatuur, materiaaloverslag, mijnbouw, grondverzetmachines, wegenbouwmachines, pompen, fruitoogstmachines, gazonvoorzieningen en materieel voor ondergrondse mijnbouw.

Productspecificaties voor C3.6 China NR4

Maximaal vermogen 110 hp 82 kW
Maximumkoppel 331.7 lb-ft bij 1500 tpm 450 Nm bij 1500 tpm
Nominaal toerental 2200 tpm 2200 tpm
Minimaal vermogen 100 hp 74.4 kW
Emissies China Non-road Stage IV China Non-road Stage IV
Motorconfiguratie 4 in lijn 4 in lijn
Boring 3.9 in 98 mm
Slag 4.7 in 120 mm
Cilinderinhoud 221 in³ 3.6 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF of DOC+DPF+SCR DOC+DPF of DOC+DPF+SCR
Lengte 26.3 in 667 mm
Breedte 22.2 in 564 mm
Hoogte 31 in 787 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 839 lb 380.6 kg
Gewicht 58 lb 26.4 kg

C3.6 China NR4 Standaarduitrusting

Regelsysteem

  • Startmotor (12 V of 24 V)
  • Dynamo (12 V of 24 V)
  • Elektronische regeleenheid (op het chassis gemonteerd)
  • Motorregelsensoren en robuuste draadboom
  • Data-interface via CAN-bus J1939

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuizen – SAE 3 of SAE 4
  • Keuze van vliegwiel geschikt voor in de sector gangbare hydrauliekpompen en transmissies
  • Aftakas aan de zijkant met SAE A- of SAE B-interface

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter – vooraf aangesloten maar op het chassis gemonteerd
  • Met watersensor

Smeersysteem

  • Smeeroliefilters
  • Oliecarter met hoge hellingshoek - continu 35° in alle richtingen

Algemeen

  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F) met standaarduitrusting
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

China Non-road IV Nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrusting

  • DOC (Diesel Oxidation Catalyst: dieseloxidatiekatalysator)
  • Selectieve katalytische reductie (SCR)
  • SCR-hulpsystemen

Vergelijk C3.6 China NR4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C3.6 China NR4

C3.6 China NR4