C4.4 China Non-road IV motor met nabehandeling

Industriële dieselmotoren C4.4 China NR4

C4.4 China Nonroad IV

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
173.5 hp
129.4 kW
Maximumkoppel
553 lb-ft bij 1400 tpm
750 Nm bij 1400 tpm
Emissies
China Non-road Stage IV
China Non-road Stage IV

Overzicht

De Cat?� C4.4 industriële dieselmotor is leverbaar in vermogens van 110-129,4 kW (147.5-173.5 hp) bij 2200 tpm, wat voldoet aan de Chinese Non-road Stage IV emissienormen. De C4.4 is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van vele industrieën en toepassingen, waaronder boorplatformen/-installaties, hakselaars en frezen, materiaaloverslag, mijnbouw, grondverzetmachines, wegenbouwmachines, pompen, fruitoogstmachines, gazonvoorzieningen en ondergrondse mijnbouwapparatuur.

Productspecificaties voor C4.4 China NR4

Maximaal vermogen 173.5 hp 129.4 kW
Maximumkoppel 553 lb-ft bij 1400 tpm 750 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 2000 tot 2200 tpm 2000 tot 2200 tpm
Minimaal vermogen 147.5 hp 110 kW
Emissies China Non-road Stage IV China Non-road Stage IV
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) of seriële Met turbocharged nakoeling (TTA) Met turbocharged nakoeling (TA) of seriële Met turbocharged nakoeling (TTA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lengte 24.8 in 630 mm
Breedte 29.4 in 748 mm
Hoogte 35.3 in 897 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 1179 lb 535 kg
Lengte 26.5 in 673 mm
Breedte 16.2 in 411 mm
Hoogte 12.2 in 309 mm
Gewicht 110 lb 50 kg
Diameter 10.64 in 270.3 mm

C4.4 China NR4 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Standaardluchtfilters

Regelsysteem

  • Volledig elektronisch regelsysteem met waterdichte connectoren en draadbundels, geschikt voor gebruik in veeleisende off-highway omgevingen
  • Flexibele, configureerbare softwarefuncties en goed ondersteunde SAE J1939 CAN-bus zorgen voor hoogwaardig geïntegreerde machines

Koelsysteem

  • Temperatuur van bovenste tank is standaard 108 °C (226 °F) zodat de grootte van het koelsysteem tot een minimum wordt beperkt
  • 50:50 water-glycolmengsel

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Standaard uitgerust met SAE3-configuratie

Brandstofsysteem

  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • Innovatief filterontwerp om maximale bescherming van de motor te waarborgen

Smeersysteem

  • Ruime keuze aan carters voor verschillende toepassingen

Aftakas

  • SAE A- en SAE B-flenzen aan linkerzijde. Extra SAE A-flens leverbaar aan linkerzijde. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen. In de fabriek gemonteerde compressoren zijn ook leverbaar.

Algemeen

  • Verkrijgbaar met of zonder balansinrichting
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

China Non-road Stage IV Nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrusting

  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Selectieve katalytische reductie (SCR)
  • Flexibele pijpaansluiting van 3'' met rechte, 45°- en 90°-opties voor flexibiliteit

Vergelijk C4.4 China NR4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C4.4 China Non-road IV motor met nabehandeling

C4.4 China Non-road IV motor met nabehandeling