Industriële C4.4-aandrijvingen Euro-V Tier 4 - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C4.4

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
188 hp
140 kW
Maximumkoppel
601 lb-ft bij 1400 tpm
815 Nm bij 1400 tpm
Emissies
Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)
Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)

Overzicht

De C4.4 IPU motor is een common-railmotor met directe inspuiting met een gekoeld luchtsysteem met één turbo of een dubbele turbo. Deze voldoet aan de emissienormen van de US EPA Tier 4 Final, Euro-V en Japan 2014 (Tier 4 Final). Voor een eenvoudige installatie biedt de IPU een volledige nabehandelingsbevestiging, een geïntegreerd koelsysteem, een volledige draadboom en bevestigingen en gemonteerd inlaatluchtfilter.

Productspecificaties voor C4.4

Maximaal vermogen 188 hp 140 kW
Maximumkoppel 601 lb-ft bij 1400 tpm 815 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 2000 - 2200 tpm 2000 - 2200 tpm
Minimaal vermogen 137 hp 102 kW
Emissies Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final) Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 16.0:2 16.0:2
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) of dubbele Met turbocharged nakoeling (TTA) Met turbocharged nakoeling (TA) of dubbele Met turbocharged nakoeling (TTA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lengte 60.3 in 1532 mm
Breedte 34.2 in 869 mm
Hoogte 53.7 in 1364 mm
Gewicht 1559 lb 707 kg

C4.4 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Standaardluchtfilters

Regelsysteem

  • Volledig elektronisch regelsysteem met waterdichte connectoren en draadbundels, geschikt voor gebruik in veeleisende off-highway omgevingen
  • Flexibele, configureerbare softwarefuncties en goed ondersteunde SAE J1939 CAN-bus zorgen voor hoogwaardig geïntegreerde machines

Koelsysteem

  • Temperatuur van bovenste tank is standaard 108 °C (226 °F) zodat de grootte van het koelsysteem tot een minimum wordt beperkt
  • 50:50 water-glycolmengsel
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Ruime keuze aan aandrijflijninterfaces, waaronder SAE-nr. 2- en SAE-nr. 3-configuraties

Brandstofsysteem

  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • Innovatief filterontwerp om maximale bescherming van de motor te waarborgen

Smeersysteem

  • Ruime keuze aan carters voor verschillende toepassingen

Aftakas

  • SAE A- en SAE B-flenzen aan linkerzijde. Extra SAE A-flens leverbaar aan linkerzijde. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen. In de fabriek gemonteerde compressoren zijn ook leverbaar.

Algemeen

  • Verkrijgbaar met of zonder balansinrichting
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

US EPA TIER 4 FINAL, Euro-V NABEHANDELING JAPAN 2014 (TIER 4 FINAL) / CLEAN EMISSIONS CONTROL-UITRUSTINGSSTUK

  • Dieseloxidatiekatalysator (DOC)/dieselroetfilter (DPF)/selectieve katalytische reductie (SCR)
  • Verwijderen van as uit roetfilter is niet nodig
  • Passieve regeneratie

Vergelijk C4.4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Industriële C4.4-aandrijvingen Euro-V Tier 4 - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële C4.4-aandrijvingen Euro-V Tier 4 - Voor sterk gereguleerde landen

360 View