3508 LRC

Industriële dieselmotoren 3508

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
1000 hp
746 kW
Maximumkoppel
3144 lb-ft bij 1450 tpm
4263 Nm bij 1450 tpm
Emissies
Niet-gecertificeerd
Niet-gecertificeerd

Overzicht

De Cat?� 3508 industriële dieselmotoren zorgen in elke omgeving voor optimaal vermogen, ongeëvenaarde prestaties en duurzaamheid zodat uw klanten hun industriële toepassingen en werkzaamheden draaiende kunnen houden. De motoren leveren een hoog vermogen, bewezen betrouwbaarheid en een uitstekende brandstofzuinigheid. Deze motoren houden de bedrijfskosten laag en verbeteren de winstcijfers op de lange termijn. In de volgende industrieën en toepassingen worden 3508 motoren gebruikt: boorplatformen, hakselaars en frezen, bouw, hijskranen, baggeraars, bosbouw, algemene industrie, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, pompen, shovels/draglines, transportmachines en sleuventrekkers. 3508 motoren, met vermogenswaarden: 507-746 bkW (680-1,000 bhp) bij 1200-1800 tpm, zijn niet-gecertificeerd. Ze zijn wereldwijd leverbaar voor regio's zonder emissiewetgeving.

Productspecificaties voor 3508

Maximaal vermogen 1000 hp 746 kW
Maximumkoppel 3144 lb-ft bij 1450 tpm 4263 Nm bij 1450 tpm
Nominaal toerental 1200-1800 tpm 1200-1800 tpm
Minimaal vermogen 680 hp 507 kW
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd
Motorconfiguratie Viertakt V-8 dieselmotor Viertakt V-8 dieselmotor
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.5 in 190 mm
Cilinderinhoud 2107 in³ 34.5 L
Compressieverhouding 13.0:1 13.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling Met turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 84 in 2136 mm
Breedte 67 in 1703 mm
Hoogte 68 in 1720 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 9500 lb 4309 kg

3508 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoelerblok met corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Luchtfilter. Regulier gebruik, droog, paneeltype met onderhoudsindicatoren, turbocharger, watermantel-nakoeling.
  • Turbocharger, achter gemonteerd
  • Watermantel-nakoeling

Regelsysteem

  • Regulateur, rechts, 3161 met onafhankelijk synthetische-oliecarter
  • Lucht-brandstofverhoudingsregeling
  • Mechanische toerentalregeling, zonder koppelregeling
  • Regulateur
  • Positieve vergrendeling

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 0
  • 151 vliegwieltanden
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 0
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter, met onderhoudsindicatoren, patroontype met onderhoud rechts
  • Brandstofopvoerpomp

Instrumenten

  • Instrumentenpaneel, rechts
  • Motoroliedrukmeter
  • Brandstofdrukmeter
  • Drukverschilmeter oliefilter
  • Temperatuurmeter watermantel
  • Servicemeter, elektrisch
  • Toerenteller

Smeersysteem

  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp
  • Oliefilter, patroontype met onderhoud rechts
  • Ondiep carter
  • Dampafvoer (niet geïnstalleerd)

Montagesysteem

  • Rails, bevestiging, motorlengte, 254 mm (10''), voor industrieel gebruik, C-kanaal.
  • Meegeleverd bij geselecteerde topmotoren

Aftakas

  • Extra aandrijving, rechtsboven
  • Voorste behuizing, aan één kant

Beschermingssysteem

  • Aansluitkast
  • Handbediende afsluiter, rechts
  • Veiligheidsuitschakelbeveiliging, bekrachtigd voor uitschakeling
  • Lage oliedruk, laag stationair toerental 69 kPa (10 psi); hoog stationair toerental 207 kPa (30 psi)
  • Watertemperatuur
  • Overtoeren
  • 3161 regulateursolenoïde bekrachtigd voor uitschakeling

Startsysteem

  • Startschakelaar

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk 3508 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3508 LRC

3508 LRC