3608 LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet gereguleerde landen (afbeelding reflecteert mogelijk niet de daadwerkelijke configuratie)

Industriële dieselmotoren 3608

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
3300 hp
2460 kW
Maximumkoppel
18219 lb-ft bij 820 tpm
24700 Nm bij 820 tpm
Emissies
Niet-gecertificeerd
Niet-gecertificeerd

Overzicht

De Cat?� 3608 industriële dieselmotoren zorgen in elke omgeving voor optimaal vermogen, ongeëvenaarde prestaties en duurzaamheid zodat uw klanten hun industriële toepassingen en werkzaamheden draaiende kunnen houden. De motoren leveren een hoog vermogen, bewezen betrouwbaarheid en een uitstekende brandstofzuinigheid. Deze motoren houden de bedrijfskosten laag en verbeteren de winstcijfers op de lange termijn. Industrieën die gebruikmaken van 3608 motoren omvatten de bouw, bosbouw, algemene industrie, materiaaloverslag en mijnbouw. Deze 3608 motoren, met vermogenswaarden: 2080-2460 bkW (2,787-3,300 bhp) bij 800-1000 tpm, zijn niet gecertificeerd en leverbaar voor wereldwijde gebieden zonder regulering. De Cat?� 3608 industriële dieselmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 2080-2460 bkW (2,787-3,300 bhp) bij 800-1000 tpm. Deze waarden zijn niet gecertificeerd en wereldwijd leverbaar voor regio's zonder emissiewetgeving.

Productspecificaties voor 3608

Maximaal vermogen 3300 hp 2460 kW
Maximumkoppel 18219 lb-ft bij 820 tpm 24700 Nm bij 820 tpm
Nominaal toerental 800-1000 tpm 800-1000 tpm
Minimaal vermogen 2787 hp 2080 kW
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 8 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 8 cilinders
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 9018 in³ 147.8 L
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling Met turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 190 in 4828 mm
Breedte 69 in 1748 mm
Hoogte 103 in 2626 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 41800 lb 19000 kg

3608 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoelerblok met corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Luchtfilter. Regulier gebruik, droog, paneeltype met onderhoudsindicatoren, turbocharger, watermantel-nakoeling.
  • Turbocharger, achter gemonteerd
  • Watermantel-nakoeling

Regelsysteem

  • Regulateur, rechts, 3161 met onafhankelijk synthetische-oliecarter
  • Lucht-brandstofverhoudingsregeling
  • Mechanische toerentalregeling, zonder koppelregeling
  • Regulateur
  • Positieve vergrendeling

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 00
  • 183 vliegwieltanden
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 00

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter, met onderhoudsindicatoren, patroontype met onderhoud rechts
  • Brandstofopvoerpomp

Instrumenten

  • Instrumentenpaneel, rechts
  • Motoroliedrukmeter
  • Brandstofdrukmeter
  • Drukverschilmeter oliefilter
  • Temperatuurmeter watermantel
  • Servicemeter, elektrisch
  • Toerenteller

Smeersysteem

  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp
  • Oliefilter, patroontype met onderhoud rechts
  • Ondiep carter

Montagesysteem

  • Rails, bevestiging, motorlengte, 254 mm (10''), voor industrieel gebruik, C-kanaal.

Aftakas

  • Extra aandrijving, rechtsboven
  • Voorste behuizing, aan één kant

Beschermingssysteem

  • Aansluitkast
  • Handbediende afsluiter, rechts
  • Veiligheidsuitschakelbeveiliging, bekrachtigd voor uitschakeling
  • Lage oliedruk, laag stationair toerental 69 kPa (10 psi); hoog stationair toerental 207 kPa (30 psi)
  • Watertemperatuur
  • Overtoeren
  • 3161 regulateursolenoïde bekrachtigd voor uitschakeling

Startsysteem

  • Startschakelaar

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk 3608 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3608 LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet gereguleerde landen (afbeelding reflecteert mogelijk niet de daadwerkelijke configuratie)

3608 LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet gereguleerde landen (afbeelding reflecteert mogelijk niet de daadwerkelijke configuratie)