Industriële motor 3516E Tier 4 met CEM

Industriële dieselmotoren 3516E

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
2100 hp
1566 kW
Maximumkoppel
8275 lb-ft bij 1200 tpm
11220 Nm bij 1200 tpm
Emissies
US EPA Tier 4 Final, Euro-V
US EPA Tier 4 Final, Euro-V

Overzicht

De industriële dieselmotor Cat® 3516E levert een continu vermogen van 1566 kW (2.100 pk) bij een maximumtoerental van 1650 tpm en is ontworpen voor continu zwaar gebruik. Deze motoren kunnen tot wel 100% van de tijd op maximaal vermogen en maximale snelheid worden gebruikt zonder onderbrekingen of belastingscycli.

Productspecificaties voor 3516E

Maximaal vermogen 2100 hp 1566 kW
Maximumkoppel 8275 lb-ft bij 1200 tpm 11220 Nm bij 1200 tpm
Nominaal toerental 1650 tpm 1650 tpm
Minimaal vermogen 2100 hp 1566 kW
Emissies US EPA Tier 4 Final, Euro-V US EPA Tier 4 Final, Euro-V
Motorconfiguratie V-16 V-16
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Cilinderinhoud 4760 in³ 78 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TTA) Met turbocharged nakoeling (TTA)
Verbrandingssysteem MEUI MEUI
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling SCR SCR
Lengte 122.2 in 3105 mm
Breedte 63.6 in 1616 mm
Hoogte 83 in 2108 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 18025 lb 8176 kg
Lengte 92.5 in 2350 mm
Breedte 79.1 in 2008 mm
Hoogte 31.9 in 809 mm
Gewicht 2378 lb 1079 kg

3516E Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Vier in het midden gemonteerde turbochargers
  • Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)

Regelsysteem

  • Bedieningselement van elektronisch geregelde motor

Uitlaatsysteem

  • Twee uitlaten, 203 mm (8 in) ronde flens
  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Vier turbochargers met watergekoelde lagers

Koelsysteem

  • Centrifugaalpomp voor watermantel met tandwielaandrijving
  • Aansluitingen voor radiateurkoeling
  • Thermostaten en behuizing

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 0 of 00
  • Vliegwiel, SAE-nr. 18 of SAE-nr. 21
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem

  • Opschroefbaar brandstoffilter, links
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronisch geregelde unit injectoren

Smeersysteem

  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp en peilstok, links
  • Oliepomp
  • Opschroefbaar oliefilter, links
  • Carter voor, olieverversingsinterval van 500 uur

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag
  • Trillingsdemper
  • Hijsogen

Vergelijk 3516E met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Industriële motor 3516E Tier 4 met CEM

Industriële motor 3516E Tier 4 met CEM