C9.3B China NR4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

Industriële dieselmotoren C9.3B China NR4

China Nonroad Stage IV

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
456 hp
340 kW
Maximumkoppel
1540 lb-ft bij 1400 tpm
2088 Nm bij 1400 tpm
Emissies
China Non-road Stage IV
China Non-road Stage IV

Overzicht

De Cat® C9.3B industriële dieselmotor is leverbaar in
vermogens van 250-340 bkW (335-456 bhp)
bij 1800-2200 tpm. Deze vermogenswaarden voldoen aan de emissienormen US EPA
Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 en Korea Tier 4
Final* of China Non-road Stage IV .
De C9.3B motoren zijn ideaal voor
toepassingen in de landbouw, gronduitrusting voor vliegtuigen,
bouw, bosbouw, algemene industrie, materiaaloverslag
en mijnbouw.

Voordelen

Levert 18% Meer vermogen dan voorgaande modellen

21% Meer koppel dan voorgaande modellen

Motoreenheid is meer dan 12% lichter dan voorgaande modellen

Productspecificaties voor C9.3B China NR4

Maximaal vermogen 456 hp 340 kW
Maximumkoppel 1540 lb-ft bij 1400 tpm 2088 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm
Minimaal vermogen 335 hp 250 kW
Emissies China Non-road Stage IV China Non-road Stage IV
Motorconfiguratie 6 in lijn 6 in lijn
Boring 4.5 in 115 mm
Slag 5.9 in 149 mm
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lengte 44.3 in 1125 mm
Breedte 31.1 in 791 mm
Hoogte 42 in 1068 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 1907 lb 865 kg
Lengte 36.4 in 925 mm
Breedte 27.3 in 694 mm
Hoogte 17 in 432 mm
Gewicht 211 lb 96 kg

C9.3B China NR4 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • In het midden gemonteerde turbocharger met uitlaatconfiguraties voor en achter

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • Geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU)
  • Ventilatorbediening op afstand

Koelsysteem

  • Verticale of rechter thermostaatuitlaat
  • Centrifugaalwaterpomp
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Verkrijgbaar SAE 1-aftakas met optionele SAE A-, SAE B- of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij optionele uitrustingsstukken kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen. (Tier 4 Final, voorgestelde Stage V)

Brandstofsysteem

  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • Brandstofvoorfilter
  • Secundaire en tertiaire brandstoffilters
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving
  • Keuze uit carters voor, achter of in het midden
  • Opencarterventilatiesysteem met dampafvoer (optioneel OCV-filtersysteem)

Aftakas

  • SAE A, SAE B of SAE C aftakasaandrijvingen. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen.

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag
  • Trillingsdemper
  • Hijsogen

Nabehandeling

  • De schone-emissiemodule (CEM) omvat een dieseloxidatiekatalysator (DOC), een dieselroetfilter (DPF) en zeer efficiënte selectieve katalytische reductie (SCR)

Tier 4 Final, nabehandeling conform voorgestelde Stage V

  • Elektronische regeleenheid pomp (PETU)
  • Verkrijgbaar in systemen voor 12 V of 24 V

Vergelijk C9.3B China NR4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C9.3B China NR4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C9.3B NR4 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C9.3B NR4 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C9.3B NR4 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C9.3B China NR4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten
C9.3B NR4 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten
C9.3B NR4 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten
C9.3B NR4 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten