C7.1 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C7.1

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
275 hp
205 kW
Maximumkoppel
774 lb-ft bij 1400 tpm
1050 Nm bij 1400 tpm
Emissies
China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA

Overzicht

Voor veeleisende omstandigheden, toepassingen en omgevingen zijn de Cat?� C7.1 industriële dieselmotoren in dit vermogensbereik de perfecte oplossing voor uw zwaar uitgevoerde materieel. Tientallen jaren van innovatie en expertise op het gebied van dieselmotoren hebben geleid tot betrouwbare, duurzame Cat motoren die de bedrijfskosten laag houden en u een belangrijke voorsprong geven. En wat nog belangrijker is: ze worden ondersteund door het Cat dealernetwerk van wereldklasse dat klaar staat om elke Cat industriële motor te onderhouden en te ondersteunen. In de volgende industrieën en toepassingen worden C7.1 motoren gebruikt: landbouw, tractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, maaidorsers en oogstmachines, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, brekers, veller-stapelaars, bosbouw, heftrucks, algemene industrie, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele veegmachines, wegenbouwmachines, pompen, uitsleeptrekkers, speciale landbouwuitrusting, sproeimachines, sleuvengravers en materieel voor ondergrondse mijnbouw. C7.1 motoren, met vermogenswaarden: 116-205 bkW (140-275 bhp) bij 2200-2500 tpm, voldoen aan de emissienormen China Stage II, US EPA Tier 3 en Euro-IIIA. Ze zijn leverbaar met EPA-flexibiliteit (US) en EU-flexibiliteit en voor andere landen met en zonder emissiewetgeving.

Productspecificaties voor C7.1

Maximaal vermogen 275 hp 205 kW
Maximumkoppel 774 lb-ft bij 1400 tpm 1050 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 2200-2500 tpm 2200-2500 tpm
Minimaal vermogen 155.6 hp 116 kW
Emissies China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.7 in³ 7.01 L
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 36.6 in 929 mm
Breedte 26.3 in 668 mm
Hoogte 32.2 in 817 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 1115 lb 506 kg

C7.1 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Standaardluchtfilters

Regelsysteem

  • Volledig elektronisch regelsysteem, alle stekkers en draadbundels zijn waterdicht en ontworpen om zware omstandigheden off-road te weerstaan. Flexibele en configureerbare softwarefuncties en goed ondersteunde SAE J1939 CAN-bus maken zeer geïntegreerde machines mogelijk.

Koelsysteem

  • Temperatuur van bovenste tank is standaard 108 °C (226 °F) zodat de grootte van het koelsysteem tot een minimum wordt beperkt, 50:50 water-glycolmengsel, gedetailleerd advies over ontwerp en goedkeuring van koelsysteem beschikbaar om betrouwbaarheid van machine te waarborgen

Uitlaatsysteem

  • Dieselroetfilter- en regeneratiesysteem meegeleverd, met een aantal opties voor inlaat en uitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Ruime keuze aan aandrijflijninterfaces, waaronder SAE1, SAE2 of SAE3-configuraties

Brandstofsysteem

  • Elektronische hogedruk-commonrail, ACERTTM-technologie, innovatief filterontwerp om de motor zo goed mogelijk te beschermen.

Smeersysteem

  • Ruime keuze aan carters voor verschillende toepassingen

Aftakas

  • SAE A- of SAE B-flenzen aan linkerzijde. Dubbele PTO rechts ook beschikbaar. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen, in de fabriek aangebrachte compressoren ook beschikbaar.

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C7.1 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C7.1 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

C7.1 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

360 View