C32 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C32

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
1350 hp
1007 kW
Maximumkoppel
4548 lb-ft bij 1400 tpm
6166 Nm bij 1400 tpm
Emissies
US EPA Tier 2
US EPA Tier 2

Overzicht

Deze Cat?� C32 industriële dieselmotoren zijn duurzaam en betrouwbaar, ongeacht de toepassing en bedrijfsomstandigheden. Dit komt niet alleen de productiviteit, maar ook de winstgevendheid van uw klanten ten goede, omdat de bedrijfskosten worden teruggedrongen. Moderne Cat® motoren zijn de beste motoren die ooit door Caterpillar zijn geproduceerd - Motoren die dankzij hun betrouwbaarheid en vermogen voldoen aan de prestatie-eisen. In de volgende industrieën en toepassingen worden deze motoren met hoog vermogen gebruikt: boorplatformen, hakselaars en frezen, bouw, hijskranen, baggeraars, bosbouw, hydraulische aandrijvingen, algemene industrie, irrigatieapparatuur, materiaaloverslag, mobiele grondverzetmachines, wegenbouwmachines, pompen, shovels/draglines, transportmachines en sleuventrekkers. Deze C32 motoren, met vermogenswaarden: 708-1007 bkW (950-1350 bhp) bij 1800-2100 tpm, voldoen aan de US EPA Tier 2-emissienormen. Ze zijn leverbaar met EPA-flexibiliteit (US) en voor andere landen met en zonder emissiewetgeving.

Productspecificaties voor C32

Maximaal vermogen 1350 hp 1007 kW
Maximumkoppel 4548 lb-ft bij 1400 tpm 6166 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 950 hp 708 kW
Emissies US EPA Tier 2 US EPA Tier 2
Motorconfiguratie Viertakt V-12 dieselmotor Viertakt V-12 dieselmotor
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 6.4 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958.9 in³ 32.1 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 75.5 in 1917 mm
Breedte 58.2 in 1479 mm
Hoogte 51.9 in 1319 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 6495 lb 2946 kg

C32 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Dubbele turbocharger met nakoeler
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem

  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en totale motorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • ADEM™ A4-elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • ACERT™-technologie
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Smeersysteem

  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter voor
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C32 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C32 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

C32 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen