Industriële C18 Tier 4-aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C18 (<560 kW)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
630 hp
470 kW
Maximumkoppel
2177 lb-ft bij 1300 tpm
2951 Nm bij 1300 tpm
Emissies
US EPA Tier 4 Final, Euro-V, China Non-road Stage IV
US EPA Tier 4 Final, Euro-V, China Non-road Stage IV

Overzicht

De Cat® C18 industriële aandrijving is leverbaar met een vermogen variërend van 429-470 bkW (575-630 bhp) bij 1800-1900 tpm. De Cat® industriële aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Productspecificaties voor C18 (<560 kW)

Maximaal vermogen 630 hp 470 kW
Maximumkoppel 2177 lb-ft bij 1300 tpm 2951 Nm bij 1300 tpm
Nominaal toerental 1800-2000 tpm 1800-2000 tpm
Minimaal vermogen 575 hp 429 kW
Emissies US EPA Tier 4 Final, Euro-V, China Non-road Stage IV US EPA Tier 4 Final, Euro-V, China Non-road Stage IV
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1104.5 in³ 18.1 L
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lengte 99.7 in 2532 mm
Breedte 48.9 in 1241 mm
Hoogte 79 in 2006 mm
Gewicht 5842 lb 2650 kg
Breedte 43.8 in 1112 mm
Hoogte 25.7 in 652 mm
Gewicht 591 lb 268 kg
Diameter 13 in 330 mm
Lengte 33.6 in 854 mm
Breedte 11.3 in 287 mm
Hoogte 21.7 in 551 mm
Gewicht 42.8 lb 19.4 kg
Volume-inhoud 51.1 qt (US) 48.4 L

C18 (<560 kW) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • In het midden gemonteerde turbocharger met uitlaatconfiguraties voor en achter (Tier 4 Final, Stage IV)

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Ventilatorbediening op afstand
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • Geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Centrifugaalwaterpomp
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Keuze uit vliegwielhuis, SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1
  • Verkrijgbaar SAE nr. 1-aftakas met optionele SAE A-, SAE B- of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij optionele uitrustingsstukken kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen. (Tier 4 Final, Stage IV).

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstofvoorfilter
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving
  • Keuze uit carters voor, achter of in het midden
  • Opencarterventilatiesysteem met dampafvoer (optioneel OCV-filtersysteem) (Tier 4 Final, Stage IV)

Aftakas

  • SAE A, SAE B of SAE C aftakasaandrijvingen. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen.

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

US EPA Tier 4 Interim, Euro-IIIB nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk

  • Cat regeneratiesysteem
  • Nabehandelingsinformatie is van toepassing op vermogens vanaf 429-522 bkW (575-700 bhp)
  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • NRS (NOx Reduction System: NOx-reductiesysteem)
  • Flexibele pijpaansluitingsset met 90° draaibare elleboogstukken voor aansluiting op de inlaat van het Cat regeneratiesysteem
  • Verkrijgbaar in systemen voor 12 V of 24 V

US EPA Tier 4 Final, Euro-IV nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk

  • Cat regeneratiesysteem
  • Nabehandelingsinformatie is van toepassing op vermogens vanaf 429-522 bkW (575-700 bhp)
  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Elektronische regeleenheid (ECU) nabehandeling
  • NRS (NOx Reduction System: NOx-reductiesysteem)
  • Elektronische regeleenheid pomp (PETU)
  • Selectieve katalytische reductie (SCR)
  • Verkrijgbaar in systemen voor 12 V of 24 V

Vergelijk C18 (<560 kW) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Industriële C18 Tier 4-aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële C18 Tier 4-aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

360 View