C2.2 Euro-V, Tier 4 dieselmotoren

Industriële dieselmotoren C2.2

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
74 hp
55 kW
Maximumkoppel
199 lb-ft bij 1600 tpm
270 Nm bij 1600 tpm
Emissies
US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V
US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V

Overzicht

De nieuwe industriële elektronische Cat® C2.2 dieselmotoren met common-railbrandstofsysteem leveren indrukwekkende prestaties over een breed toerentalbereik met een uitzonderlijke vermogensdichtheid. Ultracompacte pakketgrootte en uitgebreide opties maken ze ideaal voor landbouw, hefwerktuigen, compressoren, bouw, algemene industrie, irrigatieapparatuur, materiaaloverslag, mobiele grondverzetmachines, mobiele lichtmasten, gazon- en groenvoorzieningen, uitrusting voor ondergrondse mijnbouw en lasapparaten.

Productspecificaties voor C2.2

Maximaal vermogen 74 hp 55 kW
Maximumkoppel 199 lb-ft bij 1600 tpm 270 Nm bij 1600 tpm
Nominaal toerental 2800 tpm 2800 tpm
Minimaal vermogen 60 hp 45 kW
Emissies US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V US EPA & CARB Tier 4 Final, Euro-V
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders
Boring 3.3 in 84 mm
Slag 3.9 in 100 mm
Cilinderinhoud 135 in³ 2.2 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Turbocharged (T) of met turbocharged nakoeling (TA) Turbocharged (T) of met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF DOC+DPF
Lengte 31.7 in 807 mm
Breedte 20.8 in 529 mm
Hoogte 30.2 in 766 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 509 lb 231 kg
Lengte 16.1 in 408 mm
Gewicht 12.8 lb 5.8 kg
Diameter 6.1 in 155 mm

C2.2 Standaarduitrusting

Regelsysteem

  • Dynamo van 12 V 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthulp met bougies draagt rechtstreeks warmte op de cilinder over voor de beste startprestaties in koud weer
  • Elektronische regeleenheid - op het chassis gemonteerd
  • Flexibele, configureerbare softwarefuncties en goed ondersteunde SAE J1939 CAN-bus zorgen voor hoogwaardig geïntegreerde machines
  • Draadboomconnectoren en sensoren zijn waterbestendig en ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen zonder verharde wegen

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 4
  • Keuze uit vliegwielgewicht en boutpatroon om te voldoen aan een reeks industriestandaard hydrauliekpompen en transmissies

Brandstofsysteem

  • Hogedruk common rail-systeem 2000 bar
  • Met een gepatenteerd brandstoffilter voor bescherming van de motor met de juiste onderhoudsprocedures, samen met detectie voor water in brandstof, profiteert de machinist van maximale productieve tijd met de machine

Smeersysteem

  • Alternatieve oliefilters
  • Verwijderbaar smeeroliefilter

Aftakas

  • SAE A-aftakasaandrijving

Algemeen

  • Gietijzeren motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk
  • Continu klimvermogen 35°
  • Lak: Cat geel

Nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrusting

  • DOC (Diesel Oxidation Catalyst: dieseloxidatiekatalysator)
  • Roetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)

Vergelijk C2.2 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C2.2 Euro-V, Tier 4 dieselmotoren

C2.2 Euro-V, Tier 4 dieselmotoren

360 View