C18 China NR4 (<560 kW)

Industriële dieselmotoren C18 China NR4 (<560 kW)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
630 hp
470 kW
Maximumkoppel
2178 lb-ft bij 1300 tpm
2953 Nm bij 1300 tpm
Emissies
China Non-road Stage IV
China Non-road Stage IV

Overzicht

Cat® C18

De Cat® C18 (<560 kW) industriële dieselmotor is leverbaar in vermogens van 429-470 bkW (575-630 bhp) bij 1800-2000 tpm. In de volgende industrieën en toepassingen worden C18 motoren gebruikt: landbouw, tractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, baggeraars, bosbouw, algemene industrie, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, wegenbouwmachines, pompen, shovels/draglines, transportmachines, sleuvengravers.

Productspecificaties voor C18 China NR4 (<560 kW)

Maximaal vermogen 630 hp 470 kW
Maximumkoppel 2178 lb-ft bij 1300 tpm 2953 Nm bij 1300 tpm
Nominaal toerental 1800-2000 1800-2000
Minimaal vermogen 575 hp 429 kW
Emissies China Non-road Stage IV China Non-road Stage IV
Motorconfiguratie 6 in lijn 6 in lijn
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1104.5 in³ 18.1 L
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC of DOC+DPF+SCR DOC of DOC+DPF+SCR
Lengte 56.6 in 1438 mm
Breedte 38.1 in 969 mm
Hoogte 49.1 in 1248 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 3785 lb 1717 kg
Lengte 45.4 in 1153 mm
Breedte 43.8 in 1112 mm
Hoogte 25.7 in 652 mm
Gewicht 600 lb 272 kg
Diameter 14 in 356 mm
Lengte 33.6 in 854 mm
Breedte 11.3 in 287 mm
Hoogte 21.7 in 551 mm
Gewicht 42.8 lb 19.4 kg
Volume-inhoud 51.1 qt (US) 48.4 L

C18 China NR4 (<560 kW) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • In het midden gemonteerde turbocharger met uitlaatconfiguraties voor en achter (Tier 4 Final, Stage V)

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Ventilatorbediening op afstand
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • Geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Centrifugaalwaterpomp
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Keuze uit vliegwielhuis, SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1
  • Verkrijgbaar SAE nr. 1-aftakas met optionele SAE A-, SAE B- of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij optionele uitrustingsstukken kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen. (Tier 4 Final, Stage V)

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstofvoorfilter
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving
  • Keuze uit carters voor, achter of in het midden
  • Opencarterventilatiesysteem met dampafvoer (optioneel OCV-filtersysteem) (Tier 4 Final, Stage V)

Aftakas

  • SAE A, SAE B of SAE C aftakasaandrijvingen. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen.

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrusting

  • Nabehandelingsinformatie is van toepassing op vermogens vanaf 429-522 bkW (575-700 bhp)
  • Cat regeneratiesysteem
  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Elektronische regeleenheid (ECU) nabehandeling
  • NRS (NOx Reduction System: NOx-reductiesysteem)
  • Elektronische regeleenheid pomp (PETU)
  • Selectieve katalytische reductie (SCR)
  • Verkrijgbaar in systemen voor 12 V of 24 V

Vergelijk C18 China NR4 (<560 kW) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C18 Tier 4

C18 Tier 4

C18 Tier 4
C18 Tier 4