C7.1 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C7.1

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
217 hp
162 kW
Maximumkoppel
663 lb-ft bij 1400 tpm
900 Nm bij 1400 tpm
Emissies
China Non-road Stage III, UN ECE R96 Stage IIIA
China Non-road Stage III, UN ECE R96 Stage IIIA

Overzicht

Voor veeleisende omstandigheden, toepassingen en omgevingen zijn de Cat?� C7.1 industriële dieselmotoren in dit vermogensbereik de perfecte oplossing voor uw zwaar uitgevoerde materieel. Tientallen jaren van innovatie en expertise op het gebied van dieselmotoren hebben geleid tot betrouwbare, duurzame Cat motoren die de bedrijfskosten laag houden en u een belangrijke voorsprong geven. En wat nog belangrijker is: ze worden ondersteund door het Cat dealernetwerk van wereldklasse dat klaar staat om elke Cat industriële motor te onderhouden en te ondersteunen. In de volgende industrieën en toepassingen worden C7.1 motoren gebruikt: landbouw, tractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, maaidorsers en oogstmachines, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, brekers, veller-stapelaars, bosbouw, heftrucks, algemene industrie, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele veegmachines, wegenbouwmachines, pompen, uitsleeptrekkers, speciale landbouwuitrusting, sproeimachines, sleuvengravers en materieel voor ondergrondse mijnbouw. C7.1 motoren, met vermogenswaarden: 105-162 bkW (140-220 hp) bij 1950-2200 tpm, voldoen aan de China Stage II-, EPA Tier 2- (US) en Euro-II-emissienormen. Ze zijn leverbaar in China en landen zonder emissiewetgeving.

Productspecificaties voor C7.1

Maximaal vermogen 217 hp 162 kW
Maximumkoppel 663 lb-ft bij 1400 tpm 900 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1950-2200 tpm 1950-2200 tpm
Minimaal vermogen 150 hp 112 kW
Emissies China Non-road Stage III, UN ECE R96 Stage IIIA China Non-road Stage III, UN ECE R96 Stage IIIA
Motorconfiguratie Viertakt lijnmotor met 6 cilinders Viertakt lijnmotor met 6 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.7 in³ 7.01 L
Compressieverhouding 18.2:1 18.2:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 44.9 in 1140 mm
Breedte 28.4 in 720 mm
Hoogte 32.3 in 820 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 1118 lb 507 kg

C7.1 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Standaardluchtfilters

Koelsysteem

  • Temperatuur van bovenste tank is standaard 108 °C (226 °F) zodat de grootte van het koelsysteem tot een minimum wordt beperkt, 50:50 water-glycolmengsel, gedetailleerd advies over ontwerp en goedkeuring van koelsysteem beschikbaar om betrouwbaarheid van machine te waarborgen

Uitlaatsysteem

  • Dieselroetfilter- en regeneratiesysteem meegeleverd, met een aantal opties voor inlaat en uitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Ruime keuze aan aandrijflijninterfaces, waaronder SAE1, SAE2 of SAE3-configuraties

Smeersysteem

  • Ruime keuze aan carters voor verschillende toepassingen

Aftakas

  • SAE A- of SAE B-flenzen aan linkerzijde. Dubbele PTO rechts ook beschikbaar. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen, in de fabriek aangebrachte compressoren ook beschikbaar.

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C7.1 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C7.1 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

C7.1 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

360 View