Industriële C15 LRC-aandrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C15

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
540 hp
403 kW
Emissies
China Stage II, US EPA Tier 3, Euro-IIIA
China Stage II, US EPA Tier 3, Euro-IIIA
Nominaal toerental
1800-2100 tpm
1800-2100 tpm

Overzicht

De Cat?� C15 industriële aandrijving is leverbaar met een vermogen variërend van 328-403 bkW (440-540 bhp) bij 1800-2100 tpm. Deze nominale vermogenswaarden voldoen aan emissienormen gelijkwaardig aan China Stage II, US EPA Tier 3 en Euro-IIIA. De Cat® industriële aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Productspecificaties voor C15

Maximaal vermogen 540 hp 403 kW
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 440 hp 328 kW
Emissies China Stage II, US EPA Tier 3, Euro-IIIA China Stage II, US EPA Tier 3, Euro-IIIA
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6.8 in 171.4 mm
Cilinderinhoud 927.6 in³ 15.2 L
Compressieverhouding 18.0:1 18.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 96.4 in 2448 mm
Breedte 51.8 in 1317 mm
Hoogte 103.5 in 2630 mm
Gewicht 4532 lb 2055 kg

C15 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem

  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en totale motorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • ADEM™ A4-elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • ACERT™-technologie
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Smeersysteem

  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter voor
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C15 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Industriële C15 LRC-aandrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

Industriële C15 LRC-aandrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen