3512 LRC

Industriële dieselmotoren 3512

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
1500 hp
1119 kW
Maximumkoppel
4580 lb-ft bij 1400 tpm
6210 Nm bij 1400 tpm
Emissies
Niet-gecertificeerd
Niet-gecertificeerd

Overzicht

De Cat?� 3512 industriële dieselmotoren zorgen in elke omgeving voor optimaal vermogen, ongeëvenaarde prestaties en duurzaamheid zodat uw klanten hun industriële toepassingen en werkzaamheden draaiende kunnen houden. De motoren leveren een hoog vermogen, bewezen betrouwbaarheid en een uitstekende brandstofzuinigheid. Deze motoren houden de bedrijfskosten laag en verbeteren de winstcijfers op de lange termijn. In de volgende industrieën en toepassingen worden 3512 motoren gebruikt: boorplatformen, hakselaars en frezen, bouw, hijskranen, baggeraars, bosbouw, algemene industrie, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, pompen, shovels/draglines, transportmachines en sleuventrekkers. Deze 3512 motoren, met vermogenswaarden: 761-1119 bkW (1,020-1,500 hp) bij 1200-1800 tpm, zijn niet gecertificeerd. Ze zijn wereldwijd leverbaar voor regio's zonder emissiewetgeving.

Productspecificaties voor 3512

Maximaal vermogen 1500 hp 1119 kW
Maximumkoppel 4580 lb-ft bij 1400 tpm 6210 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1200-1800 tpm 1200-1800 tpm
Minimaal vermogen 1020 hp 761 kW
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd
Motorconfiguratie Viertakt V-12 dieselmotor Viertakt V-12 dieselmotor
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.5 in 190 mm
Cilinderinhoud 3161 in³ 51.8 L
Compressieverhouding 13.0:1 13.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling Met turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 105 in 2676 mm
Breedte 67 in 1704 mm
Hoogte 68 in 1720 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 13400 lb 6078 kg

3512 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoelerblok met corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Luchtfilter. Regulier gebruik, droog, paneeltype met onderhoudsindicatoren, turbocharger, watermantel-nakoeling.
  • Turbocharger, achter gemonteerd
  • Watermantel-nakoeling

Regelsysteem

  • Regulateur, rechts, 3161 met onafhankelijk synthetische-oliecarter
  • Lucht-brandstofverhoudingsregeling
  • Mechanische toerentalregeling, zonder koppelregeling
  • Regulateur
  • Positieve vergrendeling

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 00
  • 183 vliegwieltanden
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 00

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter, met onderhoudsindicatoren, patroontype met onderhoud rechts
  • Brandstofopvoerpomp

Instrumenten

  • Instrumentenpaneel, rechts
  • Motoroliedrukmeter
  • Brandstofdrukmeter
  • Drukverschilmeter oliefilter
  • Temperatuurmeter watermantel
  • Servicemeter, elektrisch
  • Toerenteller

Smeersysteem

  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp
  • Oliefilter, patroontype met onderhoud rechts
  • Ondiep carter
  • Dampafvoer (niet geïnstalleerd)

Montagesysteem

  • Rails, bevestiging, motorlengte, 254 mm (10''), voor industrieel gebruik, C-kanaal.

Aftakas

  • Extra aandrijving, rechtsboven
  • Voorste behuizing, aan één kant

Beschermingssysteem

  • Aansluitkast
  • Handbediende afsluiter, rechts
  • Veiligheidsuitschakelbeveiliging, bekrachtigd voor uitschakeling
  • Lage oliedruk, laag stationair toerental 69 kPa (10 psi); hoog stationair toerental 207 kPa (30 psi)
  • Watertemperatuur
  • Overtoeren
  • 3161 regulateursolenoïde bekrachtigd voor uitschakeling

Startsysteem

  • Startschakelaar

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk 3512 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3512 LRC

3512 LRC