Cat C13 industriële dieselmotor

Industriële dieselmotoren C13

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
440 hp
328 kW
Maximumkoppel
1482 lb-ft bij 1400 tpm
2010 Nm bij 1400 tpm
Emissies
Uitstoot conform U.S. EPA Tier 2
Uitstoot conform U.S. EPA Tier 2

Overzicht

De Cat® C13 industriële dieselmotor wordt aangeboden in nominale vermogens gaande van 309 tot 328 kW (141 - 440 hp) en met een uitstoot conform U.S. EPA Tier 2.

Productspecificaties voor C13

Maximaal vermogen 440 hp 328 kW
Maximumkoppel 1482 lb-ft bij 1400 tpm 2010 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 414 hp 309 kW
Emissies Uitstoot conform U.S. EPA Tier 2 Uitstoot conform U.S. EPA Tier 2
Aantal cilinders 6 verticaal in lijn 6 verticaal in lijn
Cilinderinhoud 762.8 in³ 12.5 L
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling Met turbocharged nakoeling
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Verbrandingssysteem Directe injectie (MEUI) Directe injectie (MEUI)
Compressieverhouding 17,3:1 of 15,8:1 17,3:1 of 15,8:1
Nabehandeling Geen Geen
Totale hoeveelheid smeerolie 10.6 gal (US) 40 L
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Koelsysteem Vloeistof Vloeistof
Cyclus Viertakt Viertakt
Lengte 51 in 1295 mm
Breedte 41 in 1054 mm
Hoogte 47 in 1186 mm
Droog gewicht 2509 lb 1138 kg
Gewicht incl. vloeistoffen 2583 lb 1172 kg
Opmerking 1 *Eindafmetingen afhankelijk van geselecteerde opties *Eindafmetingen afhankelijk van geselecteerde opties

Vergelijk C13 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat C13 industriële dieselmotor

Cat C13 industriële dieselmotor