Cat 2.2C industriële aandrijving met turbocharger

Industriële dieselaandrijvingen C2.2

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
74 hp
55 kW
Maximumkoppel
199 lb-ft bij 1600 tpm
270 Nm bij 1600 tpm
Emissies
Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)
Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)

Overzicht

De Cat® C2.2 IPU motor is beschikbaar als een common-railmotor met directe inspuiting met turbocharger of met turbocharger met nakoeling die voldoet aan emissienormen Euro-V, US EPA Tier 4 Final en Japan 2014 (Tier 4 Final). Voor een eenvoudige installatie biedt de IPU een volledige nabehandelingsbevestiging, een geïntegreerd koelsysteem, een volledige draadboom en gemonteerd luchtfilter.

Productspecificaties voor C2.2

Maximaal vermogen 74 hp 55 kW
Maximumkoppel 199 lb-ft bij 1600 tpm 270 Nm bij 1600 tpm
Nominaal toerental 2800 tpm 2800 tpm
Minimaal vermogen 49 hp 36.4 kW
Emissies Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final) Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders
Boring 3.3 in 84 mm
Slag 3.9 in 100 mm
Cilinderinhoud 135 in³ 2.2 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Turbocharged of met turbocharged nakoeling Turbocharged of met turbocharged nakoeling
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF DOC+DPF
Lengte 39.1 in 992 mm
Breedte 23.7 in 602 mm
Hoogte 38.8 in 985 mm
Gewicht 721 lb 327 kg

C2.2 Standaarduitrusting

Regelsysteem

  • Dynamo van 12 V 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthulp met bougies draagt rechtstreeks warmte op de cilinder over voor de beste startprestaties in koud weer
  • Elektronische regeleenheid - op het chassis gemonteerd
  • Flexibele, configureerbare softwarefuncties en goed ondersteunde SAE J1939 CAN-bus zorgen voor hoogwaardig geïntegreerde machines
  • Draadboomconnectoren en sensoren zijn waterbestendig en ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen zonder verharde wegen

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 4
  • Keuze uit vliegwielgewicht en boutpatroon om te voldoen aan een reeks industriestandaard hydrauliekpompen en transmissies

Brandstofsysteem

  • Hogedruk common rail-systeem 2000 bar
  • Met een gepatenteerd brandstoffilter voor bescherming van de motor met de juiste onderhoudsprocedures, samen met detectie voor water in brandstof, profiteert de machinist van maximale productieve tijd met de machine

Smeersysteem

  • Alternatieve oliefilters
  • Verwijderbaar smeeroliefilter

Aftakas

  • SAE A-aftakasaandrijving

Algemeen

  • Gietijzeren motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk
  • Continu klimvermogen 35°
  • Lak: Cat geel

Nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrusting

  • DOC (Diesel Oxidation Catalyst: dieseloxidatiekatalysator)
  • Roetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)

Vergelijk C2.2 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat 2.2C industriële aandrijving met turbocharger

C2.2 industriële aandrijving met turbocharger met nakoeling

Cat 2.2C industriële aandrijving met turbocharger
C2.2 industriële aandrijving met turbocharger met nakoeling