C7.1 Tier 4 (gelijk aan China NR4)

Industriële dieselmotoren C7.1 China NR4

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
275 hp
205 kW
Maximumkoppel
927 lb-ft bij 1400 tpm
1257 Nm bij 1400 tpm
Emissies
China Non-road Stage IV
China Non-road Stage IV

Overzicht

De Cat® C7.1 industriële dieselmotor is leverbaar in vermogens van 130-205 kW (174-275 pk) en voldoet aan de emissienormen van China Non-road Stage IV. De C7.1 is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van vele industrieën en toepassingen, waaronder boorplatformen/-installaties, hakselaars en frezen, materiaaloverslag, mijnbouw, grondverzetmachines, wegenbouwmachines, pompen, fruitoogstmachines, gazonvoorzieningen en ondergrondse mijnbouwapparatuur.

Productspecificaties voor C7.1 China NR4

Maximaal vermogen 275 hp 205 kW
Maximumkoppel 927 lb-ft bij 1400 tpm 1257 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 2200 tpm 2200 tpm
Minimaal vermogen 174 hp 130 kW
Emissies China Non-road Stage IV China Non-road Stage IV
Motorconfiguratie 6 in lijn 6 in lijn
Boring 4.13 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.7 in³ 7 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) of seriële Met turbocharged nakoeling (TTA) Met turbocharged nakoeling (TA) of seriële Met turbocharged nakoeling (TTA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lengte 34.3 in 870 mm
Breedte 31.4 in 798 mm
Hoogte 35.9 in 911 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 1863 lb 845 kg
Lengte 29 in 733 mm
Breedte 30.3 in 769 mm
Hoogte 18.1 in 455 mm
Gewicht 236 lb 107 kg
Diameter 13.3 in 338 mm

C7.1 China NR4 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Standaardluchtfilters

Regelsysteem

  • Volledig elektronisch regelsysteem met waterdichte connectoren en draadbundels, geschikt voor gebruik in veeleisende off-highway omgevingen
  • Flexibele, configureerbare softwarefuncties en goed ondersteunde SAE J1939 CAN-bus zorgen voor hoogwaardig geïntegreerde machines

Koelsysteem

  • Temperatuur van bovenste tank is standaard 108 °C (226 °F) zodat de grootte van het koelsysteem tot een minimum wordt beperkt
  • 50:50 water-glycolmengsel
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Ruime keuze aan aandrijflijninterfaces, waaronder SAE-nr. 1-, SAE-nr. 2- en SAE-nr. 3-configuraties

Brandstofsysteem

  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • Innovatief filterontwerp om maximale bescherming van de motor te waarborgen

Smeersysteem

  • Ruime keuze aan carters voor verschillende toepassingen

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrusting

  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • NRS (NOx Reduction System: NOx-reductiesysteem)
  • Selectieve katalytische reductie (SCR)
  • Flexibele pijpaansluiting van 3'' met rechte, 45°- en 90°-opties voor flexibiliteit

Vergelijk C7.1 China NR4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C7.1 Tier 4 (gelijk aan China NR4)

C7.1 Tier 4 (gelijk aan China NR4)