3406C LRC

Industriële dieselmotoren 3406C

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
465 hp
347 kW
Maximumkoppel
1602 lb-ft bij 1350 tpm
2172 Nm bij 1350 tpm
Emissies
Niet-gecertificeerd
Niet-gecertificeerd

Overzicht

De Cat?� 3406C industriële dieselmotoren zorgen in elke omgeving voor optimaal vermogen, ongeëvenaarde prestaties en duurzaamheid zodat uw klanten hun industriële toepassingen en werkzaamheden draaiende kunnen houden. De motoren leveren een hoog vermogen, bewezen betrouwbaarheid en een uitstekende brandstofzuinigheid. Deze motoren houden de bedrijfskosten laag en verbeteren de winstcijfers op de lange termijn. In de volgende industrieën en toepassingen worden 3406C motoren gebruikt: landbouw, tractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, maaidorsers en oogstmachines, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, brekers, baggeraars, bosbouw, algemene industrie, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, wegenbouwmachines, pompen, shovels/draglines, speciale landbouwuitrusting, transportmachines, sleuvengravers en materieel voor ondergrondse mijnbouw.

Productspecificaties voor 3406C

Maximaal vermogen 465 hp 347 kW
Maximumkoppel 1602 lb-ft bij 1350 tpm 2172 Nm bij 1350 tpm
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 375 hp 280 kW
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.5 in 165 mm
Cilinderinhoud 893.4 in³ 14.6 L
Compressieverhouding 14.5:1 14.5:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling Met turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 65.4 in 1660 mm
Breedte 35.7 in 906 mm
Hoogte 52.6 in 1335 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 2866 lb 1300 kg

3406C Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter. Regulier gebruik, droog, paneeltype met onderhoudsindicatoren, turbocharger, watermantel-nakoeling.

Regelsysteem

  • Hydra-mechanische regulateur

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Uitlaatelleboogstuk, droog, 152 mm (6 inch), 4-bouts flens

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 1
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter, links
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Instrumenten

  • Instrumentenpaneel, links
  • Motoroliedrukmeter
  • Brandstofdrukmeter
  • Watertemperatuurmeter
  • Servicemeter

Smeersysteem

  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Smeeroliefilter
  • Olievulpijp in het kleppendeksel en peilstok, beide rechts
  • Carter achter

Montagesysteem

  • Steunen

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk 3406C met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3406C LRC

3406C LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet gereguleerde landen

3406C LRC
3406C LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet gereguleerde landen

360 View