C32 Industriële aandrijving - voor sterk gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C32

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
1000 hp
746 kW
Maximumkoppel
3825 lb-ft bij 1200 tpm
5186 Nm bij 1200 tpm
Emissies
US EPA Tier 4 Final en Euro-V
US EPA Tier 4 Final en Euro-V

Overzicht

De Cat?� C32 industriële aandrijving heeft een vermogen van 746 bkW (1,000 bhp) bij 1800 tpm en voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final.

Productspecificaties voor C32

Maximaal vermogen 1000 hp 746 kW
Maximumkoppel 3825 lb-ft bij 1200 tpm 5186 Nm bij 1200 tpm
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Minimaal vermogen 1000 hp 746 kW
Emissies US EPA Tier 4 Final en Euro-V US EPA Tier 4 Final en Euro-V
Motorconfiguratie V-12 V-12
Cyclus 4 4
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 6.4 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958.9 in³ 32.1 L
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Aanzuiging Dubbele turbocharger met nakoeler (TTA) Dubbele turbocharger met nakoeler (TTA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Koelsysteem vloeistof vloeistof
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC DOC
Hoogte 77.6 in 1970 mm
Lengte 100.7 in 2558 mm
Breedte 64.4 in 1637 mm

C32 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Keuze uit vliegwielhuis, SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter achter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Vergelijk C32 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C32 Industriële aandrijving - voor sterk gereguleerde landen

C32 Industriële aandrijving - voor sterk gereguleerde landen