Industriële C4.4 LRC-aandrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C4.4

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
129.4 hp
96.5 kW
Emissies
China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
Nominaal toerental
2200 tpm
2200 tpm

Overzicht

De Cat?� C4.4 industriële aandrijving is leverbaar met een vermogen variërend van 96,5 bkW (129.4 bhp) bij 2200 tpm. Deze nominale vermogenswaarden voldoen aan emissienormen die gelijkwaardig zijn aan US EPA Tier 3 en Euro-IIIA. De Cat® industriële aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Productspecificaties voor C4.4

Maximaal vermogen 129.4 hp 96.5 kW
Nominaal toerental 2200 tpm 2200 tpm
Minimaal vermogen 129.4 hp 96.5 kW
Emissies China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 16.2:1 16.2:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 53.5 in 1358 mm
Breedte 29.5 in 749 mm
Hoogte 37.9 in 963 mm
Gewicht 1146 lb 520 kg

C4.4 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Gemonteerd luchtfilter en turbocharger

Regelsysteem

  • Verkrijgbaar in systemen voor 12 V of 24 V
  • Startmotor 12 V of 24 V

Koelsysteem

  • Ventilator (blazer of aanzuiger)
  • Ventilatoraandrijving
  • Radiateur
  • Waterpomp

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 3

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter
  • ACERT™-technologie

Smeersysteem

  • Oliekoeler
  • Smeeroliefilter
  • Distributiekast olievulpijp

Ophangingen

  • Montagesteunen voor motor

Aftakas

  • Front-PTO SAE A of SAE B (142/280 NM)

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C4.4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Industriële C4.4 LRC-aandrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

Industriële C4.4 LRC-aandrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

360 View