C13 dieselmotor – voor minder gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C13

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
536 hp
400 kW
Maximumkoppel
1735 lb-ft bij 1400 tpm
2353 Nm bij 1400 tpm
Emissies
China Non-road Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3
China Non-road Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3

Overzicht

De Cat® C13 industriële dieselmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 287-400 kW (385-536 pk). Deze vermogens voldoen aan de emissienormen China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1 en UN R96 Stage IIIA en aan de prestatienormen UN R120 voor het meten van het nettovermogen en het specifieke brandstofverbruik.

Productspecificaties voor C13

Maximaal vermogen 536 hp 400 kW
Maximumkoppel 1735 lb-ft bij 1400 tpm 2353 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 385 hp 287 kW
Emissies China Non-road Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3 China Non-road Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Cilinderinhoud 762.8 in³ 12.5 L
Compressieverhouding 17,3:1 of 15,8:1 17,3:1 of 15,8:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 51 in 1295 mm
Breedte 41 in 1054 mm
Hoogte 47 in 1186 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 2509 lb 1138 kg

C13 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem

  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en totale motorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • ADEM™ A4-elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • Brandstoffilter, tertiair (2 micron)
  • ACERT™-technologie
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Smeersysteem

  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter voor
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C13 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

C13 dieselmotor – voor minder gereguleerde landen

C13 dieselmotor – voor minder gereguleerde landen