Industriële aandrijving C13D

Industriële dieselaandrijvingen C13D

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
690 hp
515 kW
Maximumkoppel
2360 lb-ft bij 1300 tpm
3200 Nm bij 1300 tpm
Emissies
UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië MAR-1, ongereguleerd
UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië MAR-1, ongereguleerd

Overzicht

De Cat® C13D IPU-configuratie biedt niet alleen de flexibiliteit en opties van een standaard industriële motor, maar is ook uitgerust met een geïntegreerd koelsysteem, een brandstoffiltratiemodule op de motor en een volledige draadboom die leidt naar een op de motor gemonteerde ECM. De IPU voldoet aan de emissienormen UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië Mar-1 en andere gelijkwaardige normen en kan eenvoudiger en sneller worden geïnstalleerd, zodat de klant meer tijd kan besteden aan het werk dat er toe doet.

Productspecificaties voor C13D

Maximaal vermogen 690 hp 515 kW
Maximumkoppel 2360 lb-ft bij 1300 tpm 3200 Nm bij 1300 tpm
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 456 hp 340 kW
Emissies UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië MAR-1, ongereguleerd UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië MAR-1, ongereguleerd
Motorconfiguratie 6 in lijn 6 in lijn
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.4 in 162 mm
Cilinderinhoud 787.2 in³ 12.9 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Lengte 89 in 2249 mm
Breedte 46 in 1160 mm
Hoogte 65 in 1641 mm
Droog gewicht 3856 lb 1749 kg

C13D Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Turbocharger met overdrukklep
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • Uitlaatconfiguratie voor en achter leverbaar

Regelsysteem

  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • Geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU)
  • Ventilatorbediening op afstand

Koelsysteem

  • Vloeistoffenmodule, bestaande uit: waterpomp, oliekoeler, oliefilter met bovenfilter (optioneel), dubbele koelvloeistofthermostaat en enkele oliethermostaat.
  • Centrifugaalwaterpomp
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem
  • Variant van de vloeistofmodule met extern oliefilter verkrijgbaar

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Meerdere configuraties van vliegwielhuizen, met een basis-, standaard- en zware aftakasopstelling.
  • Standaard SAE nr. 1 vliegwielhuis met SAE nr. 14 of 140 vliegwielen

Brandstofsysteem

  • Common rail brandstofsysteem met directe inspuiting en injectors zonder statische lekkage
  • Brandstofmodule, bestaande uit: primaire en secundaire patroonfilters en een handmatige of elektrische aanzuigpomp
  • Externe brandstofmodule verkrijgbaar
  • Brandstofspruitstuk dat buitenboord of achterwaarts brandstofretour naar de tank mogelijk maakt, evenals de toevoer van koelvloeistof.
  • Combinatie van oliegesmeerde hogedruk brandstof en mechanische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Onderhoudsvrij passief filtratiesysteem voor opencarterventilatie ingebouwd in het kleppendeksel
  • De knoeivrije terugloopfunctie voor het oliefilter is ingebouwd in de vloeistofmodule
  • Olievulpijp
  • Oliepeilsensor
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving
  • Keuze uit carters voor, achter of in het midden
  • Opencarterventilatiesysteem met dampafvoer

Aftakas

  • Tot 5 extra aftakassen: 2 naar achteren gericht (SAE B, C of D), 2 naar voren gericht (SAE A of SAE B), en een extra laag gemonteerd naar voren gericht (SAE B).

Algemeen

  • Caterpillar Yellow lak, met optioneel kleuren op aanvraag leverbaar
  • Trillingsdemper
  • Hijsogen

C13D Optionele uitrusting

Industriële aandrijving

  • In de fabriek geïnstalleerd koelpakket bestaande uit de radiateur, de luchtgekoelde nakoeler (ATAAC), koelvloeistofleidingen van en naar de radiateur en luchtleidingen van en naar de ATAAC.
  • In de fabriek gemonteerd nabehandelingssysteem, vooraf aangesloten uitlaatluchtleidingen en luchtfilters.
  • In de fabriek geïnstalleerde instrumenten-/bedieningspanelen met telematica-eenheden

Vergelijk C13D met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Industriële aandrijving C13D

Industriële aandrijving C13D